Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Se connecte à/au
Circuit imprimé
-
Type de connecteur femelle
Knockout Bottom
-
Système de connecteur
Câble-à-carte
-
Étanche
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Type de câble et fil compatible
Fil isolé
Caractéristiques du corps
-
Matériau du fourreau
Cuivre
-
Matériau de placage du manchon
Étain, Flash or sur nickel
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µm)
30
-
Épaisseur du placage (µm)
.127, .685, .762, 2.54
-
Épaisseur du placage (µin)
30
-
Matériau de placage
Étain, Or
-
Matériau de base du contact
Cuprobéryllium
-
Épaisseur du placage de la surface de contact
30 µm [ 30 µin ]
-
Courant nominal du contact (max) (A)
6.5
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode d'insertion
Manuel/semi-automatique
-
Méthode de raccordement au PCB
Trou traversant – Press-Fit
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble
Soudure
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée)
.79 – 3.18 mm [ .031 – .125 in ]
-
Longueur du support (mm)
3.63, 6.6
-
Longueur du support (in)
.143, .26
-
Diamètre du trou du CI
1.83 mm [ .072 in ]
-
Dimension du fil (AWG)
19, 20 – 18
-
Dimension du fil (mm²)
.653, .518 – .823
-
Diamètres des broches mâles (mm)
.86 – 1.04, .94 – 1.02
-
Diamètres des broches mâles (in)
.034 – .041, .037 – .04
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Électricité et signaux
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Pièce détachée, Sac
-
Quantité par emballage
2000
Autre
-
Matériau du ressort
Cuprobéryllium
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-377-MSSKB65A