Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de connecteur  Embase de montage pour circuit imprimé

  • Système de connecteur  Fil à carte

  • Type d'embase  Partiellement renforcé

  • Étanche  Non

  • Se connecte à/au  Circuit imprimé

  • Type de produit  Assemblage de connecteurs

Fonctionnalités de configuration

  • État de chargement des contacts du connecteur  Entièrement chargé

  • Orientation du montage pour circuit imprimé  Angle droit, Horizontal

  • Nombre de positions  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

  • Nombre de rangées  1

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VDC) 125

  • Tension de fonctionnement (VAC) 125

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Bleu, Jaune, Naturel, Noir

Fonctionnalités de contact

  • Matériau du contact  Nickel

  • Disposition des contacts  En ligne

  • Longueur de la surface de connexion (mm) 4.2, 4.5

  • Longueur de la surface de connexion (in) .165, .177

  • Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB (µm) .2, 1, 1 – 2

  • Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB (µin) 7.874, 39.37, 39.37 – 78.73

  • Finition du matériau de placage de la zone d'accouplement de contact  Brillant, Mat

  • Forme de contact  Rond

  • Matériau de base du contact  Laiton

  • Épaisseur du placage de la surface de contact (µm) .2, 1, 1 – 2

  • Épaisseur du placage de la surface de contact (µin) 7.87, 39.37, 39.37 – 78.74, 39.37 – 78.73

  • Matériau de placage de la zone de contact PCB  Étain, Or

  • Diamètre de la broche d'accouplement  .6 mm [ .024 in ]

  • Matériau du placage de la surface de contact  Étain (Sn), Or (Au)

  • Type de contact  Broche

  • Courant nominal du contact (max) (A) 3, 4

Caractéristiques de terminaison

  • Longueur des pattes et des broches (mm) 2.5, 3.2

  • Longueur des pattes et des broches (in) .098, .126

  • Diamètre des bornes et des pattes de raccordement  .6 mm [ .024 in ]

  • Méthode de raccordement au PCB  Trou traversant – Soudure

Fixation mécanique

  • Type de retenue pour montage PCB  Coudé, Jambes coudées

  • Maintien de la connexion  Avec, Sans

  • Dispositif de montage sur panneau  Avec

  • Type d'alignement de l'accouplement  Polarisation

  • Type de maintien de la connexion  Fenêtre de détente, Verrou polarisé

  • Support de montage pour PCB  Avec, Sans

  • Alignement du montage PCB  Sans

  • Type de montage  Montage sur carte

  • Alignement de l'accouplement  Avec

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  Nylon, Nylon 6/6, Nylon 66, PBT GF, renforcé de fibre de verre, PBT (UL94 V-0)

  • Axe central (pas) (mm) 2

  • Axe central (pas) (in) .078, .079

Dimensions

  • Épaisseur du PCB (recommandée)  .8 mm [ .031 – .063 in ]

  • Longueur du connecteur (mm) 5.8, 7.8, 9.8, 11.8, 13.8, 15.8, 17.8, 19.8, 21.8, 23.8, 25.8, 27.8, 29.8, 31.8

  • Longueur du connecteur (in) .228, .307, .385, .386, .465, .543, .622, .701, .78, .858, .937, 1.01, 1.016, 1.095, 1.173, 1.252

  • Largeur du connecteur (mm) 4, 5.8, 8.8

  • Largeur du connecteur (in) .157, .228, .346

  • Hauteur du connecteur (mm) 4, 8.8

  • Hauteur du connecteur (in) .157, .346

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -30 – 105, -40 – 105

  • Plage de température de fonctionnement (°F) '-22 – 221, -40 – 221

Fonctionnement/Application

  • Fonction du processus d'assemblage  Couvercle Pick and place

  • Application du circuit  Électricité et signaux, Signal

Normes de l’industrie

  • Normes compatibles  CSA LR7189, UL E28476

  • Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences  CSA, UL

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  15, 20, 25, 30, 40, 45, 60, 80, 200, 500, 1000

  • Type de conditionnement  Boîte, Sac, Tube

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-3980407-RHDRRA

Documents associés
Aucun document disponible.