Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de connecteur  Embase de montage pour circuit imprimé

  • Système de connecteur  Fil à carte

  • Type d'embase  Partiellement renforcé

  • Étanche  Non

  • Se connecte à/au  Circuit imprimé

  • Type de produit  Assemblage de connecteurs

Fonctionnalités de configuration

  • Orientation du montage pour circuit imprimé  Vertical

  • Nombre de positions  2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

  • Nombre de rangées  1

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VDC) 125

  • Tension de fonctionnement (VAC) 125

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Bleu, Jaune, Naturel, Noir

Fonctionnalités de contact

  • Disposition des contacts  En ligne

  • Longueur de la surface de connexion  4.2 mm [ .165 in ]

  • Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB  1 µm [ 39.37 µin ]

  • Finition du matériau de placage de la zone d'accouplement de contact  Brillant, Mat

  • Forme de contact  Rond

  • Matériau de base du contact  Laiton

  • Épaisseur du placage de la surface de contact  1 µm [ 39.37 µin ]

  • Matériau de placage de la zone de contact PCB  Étain

  • Diamètre de la broche d'accouplement  .6 mm [ .024 in ]

  • Matériau du placage de la surface de contact  Étain (Sn)

  • Type de contact  Broche

  • Courant nominal du contact (max) (A) 4

Caractéristiques de terminaison

  • Longueur des pattes et des broches  3.2 mm [ .126 in ]

  • Diamètre des bornes et des pattes de raccordement  .6 mm [ .024 in ]

  • Méthode de raccordement au PCB  Trou traversant – Soudure

Fixation mécanique

  • Maintien de la connexion  Sans

  • Dispositif de montage sur panneau  Sans

  • Type d'alignement de l'accouplement  Polarisation

  • Type de maintien de la connexion  Verrou polarisé

  • Support de montage pour PCB  Sans

  • Alignement du montage PCB  Sans

  • Type de montage  Montage sur carte

  • Alignement de l'accouplement  Avec

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  Nylon 66

  • Axe central (pas) (mm) 2

  • Axe central (pas) (in) .078, .079

Dimensions

  • Épaisseur du PCB (recommandée)  .8 mm [ .031 – .063 in ]

  • Longueur du connecteur (mm) 5.8, 7.8, 9.8, 11.8, 15.8, 17.8, 19.8, 21.8, 23.8, 25.8, 27.8, 29.8, 31.8

  • Longueur du connecteur (in) .228, .307, .386, .465, .622, .701, .78, .858, .937, 1.016, 1.095, 1.173, 1.252

  • Largeur du connecteur  5.8 mm [ .228 in ]

  • Hauteur du connecteur  6.8 mm [ .267 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Fonction du processus d'assemblage  Couvercle Pick and place

  • Application du circuit  Électricité et signaux

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  200, 500, 1000

  • Type de conditionnement  Boîte, Sac

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-3980408-PHDBXV

Documents associés
Aucun document disponible.