Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'assemblage de connecteur
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur
Fil à carte
-
Type d'embase
Entièrement renforcé
-
Étanche
Non
-
Se connecte à/au
Circuit imprimé
-
Type de produit
Assemblage de connecteurs
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé
Vertical
-
Nombre de positions
16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
-
Nombre de rangées
2
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC)
125
-
Tension de fonctionnement (VAC)
125
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Naturel, Noir
Fonctionnalités de contact
-
Disposition des contacts
En ligne
-
Longueur de la surface de connexion
4.7 mm [ .185 in ]
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB
1 µm [ 39.37 µin ]
-
Finition du matériau de placage de la zone d'accouplement de contact
Brillant, Mat
-
Forme de contact
Arrondi, Rond
-
Matériau de base du contact
Laiton
-
Épaisseur du placage de la surface de contact
1 µm [ 39.37 µin ]
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB
Étain
-
Diamètre de la broche d'accouplement
.6 mm [ .024 in ]
-
Matériau du placage de la surface de contact
Étain (Sn)
-
Type de contact
Broche
-
Courant nominal du contact (max) (A)
4
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches
3.2 mm [ .126 in ]
-
Diamètre des bornes et des pattes de raccordement
.6 mm [ .024 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type de retenue pour montage PCB
Jambes coudées, Verrou de carte
-
Type d'alignement du montage pour circuit imprimé
Bossage, Jambes coudées, Montants de localisation
-
Maintien de la connexion
Avec, Sans
-
Type d'alignement de l'accouplement
Polarisation
-
Type de maintien de la connexion
Verrou polarisé
-
Support de montage pour PCB
Avec
-
Alignement du montage PCB
Avec, Sans
-
Type de montage
Montage sur carte
-
Alignement de l'accouplement
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier
Nylon, Nylon 66, Nylon GF
-
Axe central (pas)
2 mm [ .079 in ]
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée)
1.6 mm [ .063 in ]
-
Longueur du connecteur (mm)
10.7, 21.9, 23.8, 23.9, 25.8, 25.9, 27.8, 27.9, 29.8, 29.9, 31.9, 33.9, 35.9
-
Longueur du connecteur (in)
.421, .862, .937, .941, 1.016, 1.02, 1.095, 1.098, 1.173, 1.177, 1.255, 1.334, 1.413
-
Espacement de ligne à ligne (mm)
6.5
-
Largeur du connecteur (mm)
10.7, 21.9, 23.9, 25.9, 27.9, 29.9, 31.9, 33.9, 35.9
-
Largeur du connecteur (in)
.421, .862, .94, 1.019, 1.098, 1.177, 1.255, 1.334, 1.413
-
Hauteur du connecteur
7.5 mm [ .295 in ]
-
Espacement de ligne à ligne (mm)
6.5
-
Espacement de ligne à ligne (in)
.255, .256
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-30 – 105, -40 – 105
-
Plage de température de fonctionnement (°F)
'-22 – 221, -40 – 221
Fonctionnement/Application
-
Fonction du processus d'assemblage
Couvercle Pick and place
-
Application du circuit
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles
CSA LR7189, UL E28476
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences
CSA, UL
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage
120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 200
-
Type de conditionnement
Boîte, Carton, Plateau
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-3980700-DRWBSV