Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Fonctionnalités de contact
-
Longueur de la surface de connexion
5.1 mm [ .197 in ]
-
Forme de contact
Carré, Double faisceau
-
Épaisseur du matériau du contact
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Épaisseur du placage de la surface de contact
2.03 µm [ 80 µin ]
-
Finition du matériau de placage de la zone d'accouplement de contact
Mat
-
Dimension des bornes carrées d'accouplement
.64 mm [ .025 in ]
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB
2.03 µm [ 80 µin ]
-
Matériau de base du contact
Laiton
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB
Étain
-
Matériau du contact
Nickel
-
Disposition des contacts
En ligne, Matrice
-
Finition du matériau de placage de la zone de contact PCB
Mat
-
Matériau du placage de la surface de contact
Étain
-
Type de contact
Broche
-
Courant nominal du contact (max) (A)
3
Dimensions
-
Espacement de ligne à ligne (mm)
2.54
-
Hauteur du connecteur (mm)
18.2, 10.52
-
Hauteur du connecteur (in)
.717, .414
-
Longueur du connecteur (mm)
12.5, 17.5
-
Longueur du connecteur (in)
.688, .492
-
Largeur du connecteur
12.45 mm [ .49 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée)
1.6 mm [ .063 in ]
Fonctionnement/Application
-
Fonction du processus d'assemblage
Couvercle Pick and place
-
Application du circuit
Électricité et signaux, Signal
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier
PA 46
-
Axe central (pas)
2.54 mm [ .1 in ]
Fixation mécanique
-
Type d'alignement de l'accouplement
Polarisation
-
Maintien de la connexion
Sans
-
Type d'alignement du montage pour circuit imprimé
Montant(s) de localisation
-
Support de montage pour PCB
Sans
-
Alignement du montage PCB
Avec
-
Type de montage
Montage sur carte
-
Alignement de l'accouplement
Avec
Caractéristiques de terminaison
-
Dimensions des broches carrées
.64 mm [ .025 in ]
-
Longueur des pattes et des broches
3.3 mm [ .13 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB
Trou traversant – Soudure
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC)
250
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage
420, 300
-
Type de conditionnement
Boîte
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'assemblage de connecteur
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur
Fil à carte
-
Type d'embase
Entièrement renforcé
-
Étanche
Non
-
Se connecte à/au
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé
Vertical
-
Nombre de positions
4, 8
-
Nombre de rangées
2
Caractéristiques du corps
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE
Conforme
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-3983178-BMHBXV