Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur
Fil à carte
-
Type d'embase
Partiellement renforcé
-
Étanche
Non
-
Se connecte à/au
Circuit imprimé
-
Type de produit
Assemblage de connecteurs
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de colonnes
13
-
Nombre de positions chargées
13
-
État de chargement des contacts du connecteur
Entièrement chargé
-
Orientation du montage pour circuit imprimé
Vertical
-
Nombre de positions
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
-
Nombre de rangées
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC)
125
-
Tension de fonctionnement (VAC)
125
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Bleu, Jaune, Naturel, Noir
Fonctionnalités de contact
-
Longueur de la surface de connexion (mm)
4.2, 4.5
-
Longueur de la surface de connexion (in)
.165, .177
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB (µm)
1, 1 – 2
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB (µin)
39.37, 39.37 – 78.73
-
Matériau de base du contact
Laiton
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µm)
1, 1 – 2
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin)
39.37, 39.37 – 78.73
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB
Étain
-
Matériau du contact
Nickel
-
Disposition des contacts
En ligne
-
Finition du matériau de placage de la zone d'accouplement de contact
Brillant, Mat
-
Forme de contact
Rond
-
Diamètre de la broche d'accouplement
.6 mm [ .024 in ]
-
Matériau du placage de la surface de contact
Étain (Sn)
-
Type de contact
Broche
-
Courant nominal du contact (max) (A)
3, 4
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches
3.2 mm [ .126 in ]
-
Diamètre des bornes et des pattes de raccordement
.6 mm [ .024 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type de retenue pour montage PCB
Jambes coudées, Verrou de carte
-
Maintien de la connexion
Sans
-
Dispositif de montage sur panneau
Avec
-
Type d'alignement du montage pour circuit imprimé
Jambes coudées, Montants de localisation
-
Type d'alignement de l'accouplement
Polarisation
-
Type de maintien de la connexion
Fenêtre de détente, Verrou polarisé
-
Support de montage pour PCB
Avec
-
Alignement du montage PCB
Avec, Sans
-
Type de montage
Montage sur carte
-
Alignement de l'accouplement
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier
Nylon 66
-
Axe central (pas) (mm)
2
-
Axe central (pas) (in)
.078, .079
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) (mm)
.8, 1.6
-
Épaisseur du PCB (recommandée) (in)
.063, .031 – .063
-
Longueur du connecteur (mm)
5.8, 7.8, 9.8, 11.8, 13.8, 15.8, 17.8, 19.8, 21.8, 23.8, 25.8, 27.8, 29.8, 31.8
-
Longueur du connecteur (in)
.228, .307, .386, .465, .543, .622, .701, .78, .858, .937, 1.016, 1.094, 1.095, 1.173, 1.252
-
Hauteur du connecteur (mm)
6.8
-
Hauteur du connecteur (in)
.267, .268
-
Largeur du connecteur (mm)
3.6, 5.8
-
Largeur du connecteur (in)
.141, .228
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Fonction du processus d'assemblage
Couvercle Pick and place
-
Application du circuit
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles
CSA LR7189, UL E28476
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences
CSA, UL
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage
20, 200, 500, 1000
-
Type de conditionnement
Boîte, Sac, Tube
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-3983178-PHBXVD