Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur
Fil à carte
-
Type d'embase
Partiellement renforcé
-
Étanche
Non
-
Se connecte à/au
Circuit imprimé
-
Type de produit
Assemblage de connecteurs
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé
Vertical
-
Nombre de positions
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
-
Nombre de rangées
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC)
125
-
Tension de fonctionnement (VAC)
125
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Naturel, Noir
Fonctionnalités de contact
-
Disposition des contacts
Décalé, En ligne
-
Longueur de la surface de connexion
4.5 mm [ .177 in ]
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB
1 – 2 µm [ 39.37 – 78.73 µin ]
-
Finition du matériau de placage de la zone d'accouplement de contact
Mat
-
Forme de contact
Rond
-
Matériau de base du contact
Laiton
-
Épaisseur du placage de la surface de contact
1 – 2 µm [ 39.37 – 78.73 µin ]
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB
Étain
-
Diamètre de la broche d'accouplement
.6 mm [ .024 in ]
-
Matériau du placage de la surface de contact
Étain (Sn)
-
Type de contact
Broche
-
Courant nominal du contact (max) (A)
4
Caractéristiques de terminaison
-
Diamètre des bornes et des pattes de raccordement
.6 mm [ .024 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB
Montage en surface
Fixation mécanique
-
Type de retenue pour montage PCB
Verrou de carte
-
Maintien de la connexion
Sans
-
Dispositif de montage sur panneau
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement
Polarisation
-
Support de montage pour PCB
Avec, Sans
-
Alignement du montage PCB
Avec, Sans
-
Type de montage
Montage sur carte
-
Alignement de l'accouplement
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier
6T PA GF 30, PA GF30
-
Axe central (pas) (mm)
2
-
Axe central (pas) (in)
.078, .079
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée)
.8 mm [ .031 – .063 in ]
-
Longueur du connecteur (mm)
6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
-
Longueur du connecteur (in)
.236, .314, .393, .472, .551, .63, .709, .787
-
Largeur du connecteur
4 mm [ .157 in ]
-
Hauteur du connecteur
7.8 mm [ .307 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Fonction du processus d'assemblage
Couvercle Pick and place, Sans couvercle prise et le placement
-
Application du circuit
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles
CSA LR7189, UL E28476
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences
CSA, UL
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage
20, 25, 30, 40, 45, 60, 80, 2000
-
Type de conditionnement
Boîte, Tube
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-3984552-PHITPS