Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur
Fil à carte
-
Étanche
Non
-
Type de produit
Assemblage de connecteurs
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé
Angle droit
-
Nombre de positions
2, 6, 10
-
Nombre de rangées
1
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Naturel, Noir
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact
Nickel
-
Matériau du placage de la surface de contact
Étain (Sn)
-
Type de contact
Broche
-
Courant nominal du contact (max) (A)
3
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB
Montage en surface
Fixation mécanique
-
Support de montage pour PCB
Avec
-
Alignement du montage PCB
Sans
-
Alignement de l'accouplement
Avec, Sans
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas)
1.8 mm [ 0,072 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Ruban et bobine
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-432-DUH