Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit
Kit de connecteurs
-
Type de boîtier et de connecteur
Fiche
-
Système de connecteur
Câble-à-câble
-
Se connecte à/au
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Type de câble et fil compatible
Câble gainé rond, Fil isolé
-
Nombre de rangées
2
-
Nombre de positions
50, 68
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Naturel, Noir
-
Matériau du couvercle
ABS/Polycarbonate
-
Matériau de placage du boîtier
Étain sur cuivre, Nickel sur cuivre
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact
Nickel
-
Matériau du placage de la surface de contact
Or (Au)
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin)
30
-
Matériau de base du contact
Bronze phosphoreux
-
Épaisseur du placage de la surface de contact
.76 µm [ 30 µin ]
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil
Étain
-
Courant nominal du contact (max) (A)
.3, .5, 1.5
-
Options de contact
Installé
Caractéristiques de terminaison
-
Capot pour les raccords
Sans
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble
Déplacement d’isolation (IDC)
Fixation mécanique
-
Maintien de la connexion
Sans
-
Type de montage
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier
LCP
-
Matériau du boîtier
Acier, Acier carbone
-
Axe central (pas)
.8 mm [ .031 in ]
Dimensions
-
Dimension du fil multibrins (mm²)
.05
-
Diamètres d'isolant compatibles (mm)
.56 – .64
-
Dimension du fil multibrins (AWG)
30
-
Diamètre d'isolant compatible (max) (mm)
.64
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé
Oui
-
Application du circuit
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Emballage
-
Quantité par emballage
1
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-469-D650155