Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Configuration des matériaux du boîtier
Boîtier entièrement métallique
-
Type de boîtier et de connecteur
Connecteur
-
Système de connecteur
Câble-à-carte
-
Se connecte à/au
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de rangées
4, 8
-
Orientation du montage pour circuit imprimé
Angle droit
-
Nombre de positions
68
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Noir
-
Profil de connecteur
Élevé, Standard
-
Matériau de l'isolant
Thermoplastique
-
Matériau de placage du boîtier
Nickel, Nickel sur cuivre
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact
Nickel
-
Matériau du placage de la surface de contact
Or (Au)
-
Matériau de base du contact
Bronze phosphoreux
-
Épaisseur du placage de la surface de contact
.76 µm [ 30 µin ]
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB
Étain
-
Courant nominal du contact (max) (A)
.3, .5, 1.5
-
Options de contact
Installé
Caractéristiques de terminaison
-
Largeur des broches rectangulaires
.3 mm [ .011 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB
Montage en surface, Trou traversant – Soudure
-
Épaisseur des broches rectangulaires
.25 mm [ .01 in ]
-
Longueur des pattes et des broches (mm)
2.27, 3.56
-
Longueur des pattes et des broches (in)
.089, .14
Fixation mécanique
-
Type de retenue pour montage PCB
Jambe de retenue, Verrou de carte
-
Alignement du montage PCB
Sans
-
Maintien de la connexion
Avec
-
Support de montage pour PCB
Avec
-
Diamètre du trou de montage (mm)
1.2
-
Type de maintien de la connexion
Trous de montage, Verrous à vis
-
Type de montage
Montage sur panneau et montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier
Thermoplastique
-
Matériau du boîtier
Acier carbone
-
Axe central (pas)
.8 mm [ .031 in ]
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) (mm)
1.6
-
Espacement de ligne à ligne
1.15 mm [ .045 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé
Non, Oui
-
Application du circuit
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
-
Normes compatibles
UL E28476
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Boîte
-
Quantité par emballage
50
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-469-DRSC9008