Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type fil discret compatible  Câblé

  • Type de produit  Boîtier

  • Type de boîtier et de connecteur  Connecteur, Fiche

  • Système de connecteur  Fil à fil, Fil à panneau

  • Étanche  Oui

  • Se connecte à/au  Fil et câble

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  2, 3, 4, 5, 6

  • Nombre de rangées  1

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VAC) 250

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Naturel

Fonctionnalités de contact

  • Type de contact  Connecteur, Patte

  • Disposition des contacts  En ligne

  • Courant nominal du contact (max) (A) 3

Fixation mécanique

  • Type de fonction du montage panneau  Oreille de verrouillage

  • Type de montage  Montage panneau

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  Nylon

  • Axe central (pas)  2.5 mm [ .098 in ]

Dimensions

  • Largeur du connecteur (mm) 7.9, 10.4, 15.4, 17.9, 15,34, 7,84, 12,9, 17,84, 22,48, 17,48, 10,34, 24,98, 14,98, 19,98, 12,84

  • Hauteur du connecteur (mm) 8.16, 8.83

  • Dimension du fil (AWG) 22 – 26

  • Longueur du connecteur (mm) 15.85, 23,07

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Signal

Marquage d’identification

  • Fonction d'identification du circuit  Avec

Normes de l’industrie

  • Indice du fil incandescent  GWT 750 °C (sans flamme) conformément à la norme IEC 60335-1 édition 06/2001

  • Normes compatibles  UL E28476

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-526SDL-SEALHS

Documents associés
Aucun document disponible.