Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Fonctionnalités de configuration

  • Type de câble et fil compatible  Fil isolé

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VAC) 250

Fonctionnalités de contact

  • Type de contact  Connecteur, Patte

  • Matériau du placage de la surface de contact  Étain (Sn)

  • Matériau du placage de la zone de contact du fil  Pré-étain

  • Maintien des contacts  Sans

  • Matériau de base du contact  Bronze phosphoreux, Laiton

  • Courant nominal du contact (max) (A) 2.5, 3

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Sertissage

  • Se connecte à/au  Fil et câble

Dimensions

  • Diamètres d'isolant compatibles (mm) 1.3 – 1.6

  • Dimension du fil (AWG) 26 – 22

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Signal

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-526SDL-SEALTM

Documents associés
Aucun document disponible.