Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'accessoire
TPA (Assurance de position de borne)
-
Fonction de l'accessoire
Assurance de position
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
2, 3, 4, 5, 6
Caractéristiques du corps
Dimensions
-
Largeur (mm)
4.8, 6, 7.3, 8.5, 9.8, 10.84, 12.3, 13.5, 14.8, 16
-
Largeur (in)
.189, .236, .287, .334, .386, .427, .484, .531, .583, .63
-
Longueur (mm)
6.95, 9.2
-
Longueur (in)
.273, .362
-
Hauteur (mm)
3.35, 4.31
-
Hauteur (in)
.132, .17
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max)
105 °C [ 221 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement
-30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]
Normes de l’industrie
-
Indice du fil incandescent
Pièce standard – sans fil incandescent
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-526SDL-SEALTP