Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du corps
-
Couleur du fil (base)
Blanc, Bleu, Noir, Rouge
-
Matériau de l'isolant
Polymère ETFE modifié réticulé par rayonnement, ETFE modifié réticulé par rayonnement
-
Matériau du conducteur
Cuivre étamé, Cuivre revêtu d’étain
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de brins
19
-
Nombre de conducteurs
2
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
-
Type de câble
Spec 55
Dimensions
-
Taille des brins (AWG)
27
-
Diamètre extérieur du câble
4,47 mm [ .172 in ]
-
Diamètres du conducteur
1.65 mm [ .065 in ]
-
Dimension du fil (AWG)
14
Caractéristiques du type de produit
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC)
600
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE
Conforme
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-55A-TC-2T14