Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de conducteurs
1
-
Nombre de brins
19
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V)
600, 1000
Caractéristiques du corps
-
Couleur du fil (base)
Blanc, Rouge
-
Matériau de l'isolant
Polymère ETFE modifié réticulé par rayonnement
-
Matériau du conducteur
Cuivre revêtu de nickel, Alliage de cuivre haute résistance revêtu de nickel
Dimensions
-
Diamètres du conducteur (mm)
.95 – .98, 1.15
-
Diamètres du conducteur (in)
0,046, .037 – .039
-
Diamètre extérieur du câble (in)
.059, .08
-
Taille des brins (AWG)
30
-
Dimension du fil (AWG)
18
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-65 – 200
-
Type de câble
Spec 55
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-55PC-NC-H18