Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Plateau, Boîte
-
Quantité par emballage
100, 32
Caractéristiques du type de produit
-
Configuration des matériaux du boîtier
Boîtier entièrement métallique
-
Type de fonction de la mise à la terre
Encoches de mise à la terre, Sangles de mise à la terre
-
Type de boîtier et de connecteur
Fiche
-
Système de connecteur
Câble-à-carte
-
Taille du boîtier
1
-
Se connecte à/au
Circuit imprimé
Caractéristiques du corps
-
Matériau de placage du boîtier
Étain
-
Couleur principale
Noir, Gris
-
Matériau utilisé pour le processus d'assemblage
Laiton
-
Profil de connecteur
Eurostyle
Fixation mécanique
-
Alignement du montage PCB
Avec
-
Diamètre du trou de montage
3.1 mm [ .12 in ]
-
Matériau de placage du dispositif d'assemblage
Étain
-
Diamètre du trou de montage (mm)
3.1
-
Support de montage pour PCB
Avec
-
Type de retenue pour montage PCB
Verrou de carte, Trou de montage
-
Maintien de la connexion
Avec, Sans
-
Type de maintien de la connexion
Verrous à vis femelles, 4-40 UNC, Insert fileté, 4-40 UNC
-
Type de montage
Montage sur carte, Montage panneau
Fonctionnement/Application
-
Durée de vie (Cycles)
250
-
Application du circuit
Signal
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin)
30
-
Options de contact
Installé
-
Matériau de base du contact
Alliage de cuivre, Bronze phosphoreux
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB
Étain
-
Matériau du contact
Nickel
-
Matériau du placage de la surface de contact
Or
-
Forme de contact
Rond
-
Courant nominal du contact (max) (A)
2.2
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB
Trou traversant – Soudure
-
Longueur des pattes et des broches
3.2 mm [ .126 in ]
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier
PBTP GF, Thermoplastique PBTP
-
Matériau du boîtier
Acier
-
Axe central (pas)
2.74 mm [ .108 in ]
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
-
Normes compatibles
DIN 41652
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) (mm)
1.57, 1.6
-
Épaisseur du PCB (recommandée) (in)
.063, .062
-
Espacement de ligne à ligne
2.84 mm [ .112 in ]
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
9
-
Nombre de rangées
2
-
Orientation du montage pour circuit imprimé
Angle droit
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE
Conforme, Conforme aux exemptions
-
Conformité aux VLE de l'UE
Conforme, Conforme aux exemptions
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-979-PARES1274