Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Connecteur mixte et hybride  Non

  • Forme du connecteur  Rectangulaire

  • Type de boîtier et de connecteur  Boîtier pour bornes femelles

  • Système de connecteur  Fil à appareil, Fil à carte

  • Étanche  Non

  • Système de verrouillage principal  Intégré dans le boîtier

  • Se connecte à/au  Fil et câble

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  2, 4, 6, 8, 12, 16, 40

  • Nombre de rangées  1, 2

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VDC) 12

  • Tension nominale (V) 12

Caractéristiques du corps

  • Angle de sortie du câble  180°

  • Couleur principale  Gris, Naturel, Noir

Fonctionnalités de contact

  • Type de contact  Connecteur

  • Taille du contact  .5mm, 1.5 mm

  • Largeur de la languette d'accouplement (mm) .5, 1.5

  • Largeur de la languette d'accouplement (in) .019, .02, .05, .059

Fixation mécanique

  • Alignement de l'accouplement  Avec

  • Assurance de position des bornes  Oui

  • Type d'alignement de l'accouplement  Polarisation

  • Serre-câble  Sans

  • Type de montage  Montage sur câble (suspension libre)

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  PBT

  • Axe central (pas) (mm) 1.5, 1.6, 1.8, 2, 3.2

  • Axe central (pas) (in) .059, .062, .063, .07, .078, .079, .12

Dimensions

  • Largeur (mm) 29.9, 35.3, 42.6

  • Largeur (in) 1.177, 1.38, 1.677

  • Dimension du fil (AWG) 26 – 20

  • Hauteur du connecteur (mm) 7.1, 7.5, 8.3, 12.5

  • Hauteur du connecteur (in) .27, .295, .32, .492

  • Espacement de ligne à ligne  2.54 mm [ .1 in ]

  • Dimension du fil (mm²) .13 – .5

  • Longueur (mm) 15.8, 16.3, 21

  • Longueur (in) .622, .642, .82

Conditions d’utilisation

  • Température de fonctionnement (max) (°C) 70, 75, 80, 85

  • Température de fonctionnement (max) (°F) 158, 167, 176, 185

  • Plage de température de fonctionnement  -30 – 85 °C [ '-22 – 185 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Signal

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94HB

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Boîte et plateau, Plateau, Sac et boîte

  • Quantité par emballage  250, 320, 400

Autre

  • Réparable  Oui

  • Fonction d'assurance de position  Non

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-A12-CH8172

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue