Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Nos connecteurs de dérivation à coincement AMPACT sont conçus à partir d’un principe d’ingénierie nommé « Technologie de pression par cale ». Éprouvée sur le terrain depuis plus de 50 ans, la technologie de pression par cale a constitué la base de notre large gamme de connecteurs, surpassant les autres types de connecteurs. Nous offrons ainsi à nos clients un « coût de cycle de vie » aussi bas que possible.

Ils utilisent l’action d’une cale métallique pour fixer les deux conducteurs à connecter aux extrémités opposées du connecteur C. La cale est insérée à une vitesse d’environ 40 m/s à l’aide de notre outil pour connecteur AMPACT. La méthode d’insertion à grande vitesse est très efficace pour abraser toutes les surfaces coulissantes et pour casser le film d’oxyde en surface, afin de générer un grand nombre de points de contact dans les interfaces électriques. Les connecteurs sont conçus pour gérer une transmission de puissance de crête jusqu’à 250 degrés et résister à de fortes contraintes électriques et mécaniques. Ils s’installent et se retirent facilement sans endommager les conducteurs.

Après l’installation du connecteur de dérivation à coincement, l’élément C reste
attaché par la force élastique résiduelle développée dans la pince. Cette force
est suffisamment importante pour maintenir une faible résistance de contact
électrique sans provoquer d’écoulement plastique du conducteur et assurer la
relaxation des contraintes dans le connecteur. La force élastique aide également à empêcher les lignes de fuite, en compensant l’expansion et la contraction de l’ensemble pendant le cycle thermique. La présence d’un inhibiteur dans les interfaces électriques protège les points de contact électriques contre les attaques corrosives pendant l’utilisation.

Les connecteurs à coincement peuvent être utilisés pour les connexions de circuits bouchons, d’isolateurs, de disjoncteurs, de transformateurs de courant ou de tension, ainsi que les connexions de parafoudres ou de mise à la terre.

Principales caractéristiques

  • Rapidité d’installation par rapport aux connecteurs à sertir
  • Raccordement de différents types de conducteurs
  • Aucun dommage aux conducteurs lors de l’installation ou du retrait de la pièce de dérivation
  • Les outils légers à commande électrique nécessitent un effort minimal de la part de l’opérateur
  • Les emballages individuels des dérivations contiennent des marquages imprimés indiquant les combinaisons de conducteurs applicables
FAQ

Foire aux questions

Question : Comment installer des connecteurs de dérivation à cale AMPACT ?

Réponse : Nos connecteurs de dérivation à cale AMPACT utilisent l’action d’une cale métallique pour fixer les deux conducteurs à connecter aux extrémités opposées de la pince C. La cale est insérée à une vitesse d’environ 40 m/s à l’aide de notre outil pour connecteur AMPACT.

 

Question : Les connecteurs de dérivation à cale peuvent-ils être retirés après leur installation ?

Réponse : Oui, nos connecteurs de dérivation à cale peuvent facilement être retirés après leur installation sans endommager les conducteurs.

 

Question : Quels sont les métaux conducteurs approuvés pour être utilisés avec les connecteurs de dérivation à cale ?

Réponse : Nos connecteurs de dérivation à cale peuvent être utilisés sur des conducteurs en aluminium, en alliage d’aluminium, en composite d’aluminium toronné ou en alliage de cuivre, y compris les conducteurs AAC, AAAC, ACSR, ACAR, AW, ACSR/AW, ACSS, cuivre, cuivre soudé, ainsi que sur des conducteurs compressés et compactés. Dans des environnements non corrosifs, ils peuvent être utilisés sur des conducteurs en cuivre.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Options  Accessoires perche isolante, Capot isolé

  • Type d'installation  Installation sous tension, Cale

  • Catégorie de taille  B, C

Fonctionnalités de configuration

  • Inspection visuelle  Oui

Caractéristiques électriques

  • Classe de tension (kV) ≤ 500

Caractéristiques du corps

  • Matériaux de conducteurs compatibles  Aluminium, Cuivre

Dimensions

  • Sections de conducteurs compatibles - principal (cuivre) (AWG/kcmil) 4 – 4

  • Sections de conducteurs compatibles - dérivation (mm²) 85, 107, 127, 150, 177, 240, 278, 604, 67,4 – 604, 13,3 – 127, 8,36 – 21,2, 13,3 – 405, 33,6 – 127, 21,2 – 523, 67,4 – 240, 53,5, 21,2 – 604, 85 – 604, 280 – 604, 177 – 240, 8,36, 8,36 – 53,5, 107 – 405, 127 – 240, 127 – 405, 135,19, 523 – 604, 322 – 604, 85 – 177, 53,5 – 177, 107 – 177, 13,3 – 53,5, 53,5 – 240, 320 – 405, 67,4 – 177, 13,3, 21,2 – 127, 33,6 – 240, 360 – 405, 107 – 523, 13,3 – 177, 21,2 – 240, 33,6 – 604, 8,36 – 33,6, 53,5 – 67,4, 203 – 405, 21,2 – 53,5, 13,3 – 523, 85 – 240, 21,2 – 177, 67,4 – 405, 203 – 304, 33,6, 405 – 604, 85 – 107, 107 – 127, 13,3 – 278, 127 – 177, 170 – 604, 33,6 – 278, 21,2 – 33,6, 253 – 604, 360 – 604, 53,5 – 523, 177 – 604, 107 – 240, 107 – 604, 53,5 – 127, 13,3 – 33,6, 53,5 – 604, 13,3 – 240, 85 – 523, 53,5 – 405, 480 – 604, 33,6 – 405, 13,3 – 21,2, 240 – 405, 85 – 405, 33,6 – 177, 33,6 – 523, 21,2 – 278, 280 – 405, 85 – 127, 21,2 – 405, 67,4 – 85, 21,2, 67,4 – 127, 67,4, 67,4 – 523, 8,36 – 13,3

  • Sections de conducteurs compatibles - dérivation (AWG/kcmil) 2/0 – 3/0, 6 – 477, 6 – 556,5, 2 – 2, 336,4 – 336,4, 2 – 1192,5, 1/0 – 1192,5, 4/0 – 266,8, 3/0 – 1192,5, 1/0 – 795, 715 – 795, 6 – 1033,5, 1/0 – 1/0, 4 – 350, 2/0 – 350, 556,5 – 556,5, 2/0 – 2/0, 3/0 – 350, 715 – 1192,5, 954 – 1192,5, 2 – 795, 477 – 1192,5, 1/0 – 266,8, 3/0 – 795, 350 – 350, 266,8 – 266,8, 336,4 – 477, 2/0 – 1192,5, 6 – 350, 3/0 – 266,8, 6 – 1/0, 8 – 1/0, 4 – 1192,5, 6 – 795, 3/0 – 4/0, 4/0 – 1192,5, 2 – 266,8, 4/0 – 4/0, 636 – 1192,5, 336,4 – 795, 4/0 – 477, 4 – 1/0, 6 – 266,8, 1192,5 – 1192,5, 8 – 6, 4/0 – 795, 336,4 – 1192,5, 2 – 477, 4 – 795, 3/0 – 3/0, 556,5 – 795, 636 – 795, 1/0 – 1033,5, 4 – 4, 8 – 4, 397,5 – 1192,5, 300 – 300, 477 – 795, 266,8 – 795, 266,8 – 336,4, 4/0 – 350, 1/0 – 350, 2 – 350, 4 – 556,5, 2/0 – 477, 6 – 2, 477 – 477, 6 – 6, 4 – 2, 795 – 1192,5, 1/0 – 2/0, 1033,5 – 1192,5, 6 – 4, 4/0 – 1033,5, 3/0 – 477, 4 – 1033,5, 8 – 2, 6 – 6, 8 – 8, 2/0 – 795, 397,5 – 795, 4 – 477, 3/0 – 1033,5, 2 – 556,5, 556,5 – 1192,5, 2 – 1033,5, 1/0 – 477, 266,8 – 1192,5, 2/0 – 266,8, 2/0 – 1033,5, 266,8 – 477, 4 – 266,8

  • Sections de conducteurs compatibles - dérivation (cuivre) (AWG/kcmil) 4 – 4, 6 – 6, 8 – 8

  • Sections de conducteurs compatibles - principal (aluminium) (mm²) 725, 53,5

  • Sections de conducteurs compatibles - principal (aluminium) (AWG/kcmil) 1/0 – 1/0, 1431 – 1431

  • Sections de conducteurs compatibles - principal (aluminium renforcé) (mm²) 21,2, 53,5, 13,3

  • Sections de conducteurs compatibles - principal (aluminium renforcé) (AWG/kcmil) 4 – 4, 1272 (45/7), 1590 (45/7), 6 – 6, 1/0 – 1/0, 1272 (45/7, 36/1), 2167 (72/7)

  • Sections de conducteurs compatibles - principal (cuivre) (mm²) 21,2

  • Sections de conducteurs compatibles - dérivation (cuivre) (mm²) 21,2, 8,36, 13,3

  • Sections de conducteurs compatibles - dérivation (aluminium renforcé) (mm²) 21,2

  • Sections de conducteurs compatibles - dérivation (aluminium renforcé) (AWG/kcmil) 1272 (45/7), 4 – 4, 2167 (72/7), 636 (26/7), 954 (45/7), 1590 (45/7), 1272 (45/7, 36/1)

  • Sections de conducteurs compatibles - principal (mm²) 85, 107, 135, 170, 240, 33,6, 67,4 – 85, 13,3 – 21,2, 53,5 – 67,4, 85 – 107, 53,5, 21,2 – 33,6, 67,4, 150 – 185

  • Sections de conducteurs compatibles - principal (AWG/kcmil) 266,8 – 266,8, 500 – 500, 3/0 – 4/0, 2/0 – 2/0, 3/0 – 3/0, 1/0 – 1/0, 300 – 350, 2/0 – 3/0, 4 – 2, 4/0 – 4/0, 2 – 2, 6 – 4, 336,4 – 336,4, 1/0 – 2/0

  • Sections de conducteurs compatibles - dérivation (aluminium) (mm²) 33,6, 13,3, 21,2, 53,5

  • Sections de conducteurs compatibles - dérivation (aluminium) (AWG/kcmil) 1/0 – 1/0, 2 – 2, 4 – 4, 6 – 6

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement (°F) -40 – 302, -40 – 392, 32 – 347

Fonctionnement/Application

  • Type d'application  Aérien, Connexions de transmission et de distribution de réseaux aériens

Normes de l’industrie

  • Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences  RUS

Disponibilité du produit

  • Disponibilité  Amériques, Asie, Chine, Mondial

Autre

  • Couleur de cartouche nécessaire  Blanc, Bleu, Jaune, Rouge

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-AMPACT-AL

Documents associés
Aucun document disponible.