Une distribution électrique fiable

Votre réseau électrique aérien est essentiel pour fournir de l'électricité à des millions de personnes et d'entreprises sur des milliers de kilomètres et dans des conditions météorologiques qui peuvent être extrêmes. Vous pouvez compter sur nous pour vous aider à le connecter et à le protéger contre les menaces extérieures. Nous soutenons les services publics depuis plus de 65 ans, en concevant des solutions et en innovant avec de nouvelles technologies, afin d'assurer la continuité de l'alimentation et de minimiser le risque de pannes imprévues. Nos solutions sont éprouvées sur le terrain dans des environnements difficiles et peuvent être adaptées à vos besoins si la solution ne figure pas dans notre gamme.

100

coups de foudre par seconde en moyenne sur la Terre

18 Md$

perdus chaque année à cause de pannes causées par des animaux

25%

des incendies associés aux systèmes de distribution peuvent être évités grâce à des contrôles techniques appropriés.

Votre défi : localiser les pannes

Surveiller des kilomètres de lignes aériennes est un défi pour tout propriétaire de réseau de distribution. Les perturbations du réseau causées par des infrastructures vieillissantes, des phénomènes météorologiques extrêmes, des interactions avec la faune ou la chute de conducteurs peuvent causer des coupures de courant avec des courants de défaut élevés. Ces pannes imprévues doivent être résolues rapidement pour minimiser l'impact sur les consommateurs, et la localisation d'une panne coûte souvent du temps et de l'argent.

Solutions pour les réseaux intelligents

Grâce à notre récente acquisition de Kries, un pionnier établi dans les systèmes de réseaux intelligents, nous offrons maintenant des indicateurs de courant de défaut qui peuvent être facilement installés à des points stratégiques de votre réseau. En cas de court-circuit, l'indicateur de courant de défaut IKI-Overhead (IKI-OH) envoie un signal optique LED afin que les opérateurs puissent facilement localiser, réparer et rétablir l'alimentation du réseau. Nous proposons également les versions IKI-OH-Butler et IKI-OH-Radio qui communiquent entre elles et peuvent informer un centre de contrôle de distribution, à distance. Nos solutions vous permettent de réduire efficacement les interruptions de courant non planifiées, améliorant ainsi la fiabilité et la résilience de votre réseau.

Votre partenaire unique en matière de connectivité

Du transport à la distribution, en passant par les réseaux urbains, nous sommes votre interlocuteur unique pour tous vos besoins en matière de connectivité et d'isolation, de protection, de surveillance et de formation. Nos produits sont reconnus dans le monde entier pour leur grande fiabilité après installation et reposent sur des décennies d'expérience en matière de collaboration avec les services publics du monde entier. Notre gamme comprend des marques réputées telles que Raychem pour les accessoires de câbles, AMP et SIMEL pour les connecteurs et Kries pour les systèmes de réseau intelligent.

paysage aérien

Points clés de la gamme

Découvrez notre offre de produits pour vos lignes aériennes et obtenez un aperçu de leur mise en situation.

Consultation

Nos experts TE et notre réseau de distributeurs agréés peuvent vous assister, où que vous soyez, pour vous aider à sélectionner les solutions les plus adaptées à votre alimentation électrique.

Conception

Collaborez avec notre équipe d'ingénieurs pour créer une solution personnalisée. Nos équipes de recherche et de développement ont des années d'expérience et des milliers de brevets, qui peuvent être mis à profit pour répondre à vos besoins.

Test

Nous testons les solutions personnalisées dans nos laboratoires pour garantir les meilleures performances et la plus grande fiabilité.

Formation

Nous proposons des cours de formation à l'installation sur mesure, ainsi que des évaluations des compétences pour les installateurs, les formateurs et les superviseurs.

barre grise

Protection de la faune et des équipements électriques

Les pannes et les risques d'incendie peuvent être réduits grâce à une isolation efficace des éléments sensibles de la ligne aérienne. Nous isolons des millions de kilomètres de conducteurs nus des lignes de distribution à travers le monde. Nos capots de protection pour rapaces, nos caches pour coupe-circuits à fusible ou pour réenclencheurs, ainsi que nos gaines pour lignes, protègent les équipements contre tout contact accidentel et momentané avec les oiseaux ou les débris emportés par le vent. La plupart d'entre eux peuvent être installés sur des équipements sous tension et sont disponibles dans des conceptions monobloc sans soudure pour une gestion complète de la faune et de la végétation.

Notre gamme Raychem comprend des gaines, des rubans isolants, des feuilles thermorétractables, des capots et des coupelles de protection. Nous offrons des solutions rentables et faciles à installer, pour lutter contre les pannes liées aux oiseaux, aux animaux et aux conditions météorologiques. Nos couvercles de lignes et de conducteurs protègent également les lignes aériennes contre le choc de la végétation, prévenant ainsi le déclenchement de feux de forêt et de broussailles.

Raccordement et installation

Nos connecteurs AMPACT utilisent la technologie à coincement conique pour vous aider à surmonter les limites physiques et électriques imposées par les connecteurs à sertir ou à serrage mécanique. Nos connecteurs à perforation d'isolant SIMEL sont équipés de vis à têtes autocassantes qui se rompent lorsque le bon couple est appliqué, afin d'assurer une connexion électrique fiable et sans endommager le câble.

Isolateurs et limiteurs de surtension

Nos isolateurs et limiteurs de surtension composent une large gamme de produits à isolation polymère, en porcelaine ou hybrides. Ils ont fait leurs preuves sur le terrain pour protéger votre installation contre les pannes liées aux intempéries.

Accessoires de câbles

Nos extrémités thermorétractables et rétractables à froid Raychem gèrent les contraintes électriques à long terme. Elles sont faciles à installer et très fiables grâce à notre connaissance en science des matériaux.