Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de connecteur femelle  180°

  • Système de verrouillage principal  Corps propre, Surmoulé

  • Étanche  Non

Fonctionnalités de contact

  • Fabrication de contacts  Estampillé et formé

  • Taille du contact  .5mm, .63mm, .64mm, 1.15mm, 1.2mm, 1.5 K, 1.5 mm, 1mm, 2.3mm, 2.8 mm, 4.8mm, 6.3 mm

  • Indice de courant typique (A) 5, 7.5, 15, 36

  • Type de sertissage  Sertissage pour FFC

  • Matériau de placage de la zone de contact PCB  Étain

  • Type de cosse  Patte

  • Largeur de la languette d'accouplement (mm) .5, .63, .64, 1, 1.2, 1.5, 1.6, 2.3, 2.8, 3.45, 4.8, 6.3

  • Largeur de la languette d'accouplement (in) .02, .024, .025, .039, .047, .059, .063, .091, .11, .135, .189, .248

  • Placage de l'interface  Argent (Ag), Étain (Sn), Or (Au)

  • Épaisseur de la languette d'accouplement (mm) .4, .6, .63, .64, .8

  • Épaisseur de la languette d'accouplement (in) .016, .023, .024, .025, .031

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au PCB  Trou traversant – Press-Fit

  • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Sertissage

  • Se connecte à/au  Circuit imprimé

Dimensions

  • Diamètre du trou du CI (mm) .6, .94, 1, 1.29, 1.35, 1.37, 1.6, .94 – 1.09, .55 – .65

  • Diamètre du trou du CI (in) .024, .037, .039, .04, .05, .053, .062, .037 – .043, .021 – .025

  • Longueur de languette (mm) 11, 11.65, 11.8, 12.8, 13.4, 13.7, 13.8, 13.9, 14.1, 14.2, 14.5, 14.7, 14.9, 15, 15.2, 15.4, 16.75, 16.9, 17, 17.2, 17.9, 18.5, 19.8, 21.1, 21.4, 21.65, 22.2

  • Longueur de languette (in) .433, .458, .459, .503, .504, .526, .527, .539, .543, .547, .555, .559, .571, .578, .579, .58, .586, .587, .59, .591, .598, .6, .606, .645, .659, .665, .669, .677, .705, .728, .78, .831, .842, .852, .874

Conditions d’utilisation

  • Options d'isolant  Non isolé

  • Température de fonctionnement (max) (°C) 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125

  • Température de fonctionnement (max) (°F) 212, 257

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -40 – 105, -40 – 120, -40 – 125, -40 – 130, -40 – 150

  • Plage de température de fonctionnement (°F) -40 – 221, -40 – 248, -40 – 257, -40 – 266, -40 – 302

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -40 – 105, -40 – 120, -40 – 125, -40 – 130, -40 – 150

  • Plage de température de fonctionnement (°F) -40 – 221, -40 – 248, -40 – 257, -40 – 266, -40 – 302

Fonctionnement/Application

  • Matériaux de conducteur compatibles  Cuivre

Normes de l’industrie

  • Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences  DIN EN 60352-2, IEC 664/664A (DIN VDE 0110)

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Bobine, Boîte, Carton, Emballage, Palette

  • Quantité par emballage  12500, 15000, 18000, 20000, 23000, 25000, 30000, 40000, 50000, 60000, 78000, 150000, 200000, 220000, 225000

Autre

  • Contact privilégié des clients  Non, Oui

  • Intensité transmise par la borne  0 – 24 A (faible puissance), 25 – 40 A (puissance)

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-AC853-T273

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue