Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit
Capot
-
Étanche
Non
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble
180°
-
Couleur principale
Noir
-
Matériau
PA, PA 66
Caractéristiques du boîtier
-
Orientation du corps
Droit
-
Forme de connecteur compatible
Rectangulaire
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) (°C)
125
-
Température de fonctionnement (max) (°F)
212, 257
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-AI5-ACB16