Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Connecteur mixte et hybride
Non
-
Forme du connecteur
Rectangulaire
-
Type de boîtier et de connecteur
Boîtier pour bornes mâles, Connecteur
-
Système de connecteur
Fil à fil
-
Étanche
Oui
-
Système de verrouillage principal
Intégré dans le boîtier
-
Se connecte à/au
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
2
-
Nombre de rangées
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC)
60
-
Tension de fonctionnement (VAC)
48
-
Tension nominale (V)
48
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Gris, Noir, Vert
-
Code de détrompage et connecteur
A, B, C
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact
Broche
-
Diamètre de la broche d'accouplement
1 mm [ .04 in ]
-
Courant nominal du contact (max) (A)
7.5
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement
Clavette
-
Type de montage
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) (mm)
4
-
Axe central (pas) (in)
.15, .157
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max)
125 °C [ 257 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Données haute vitesse
Autre
-
Fonction d'assurance de position
Non
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-AI5-DHCH