Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de joint d'étanchéité et de bouchon
Bouchon de cavité, Joint d’étanchéité à fil unique (SWS)
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Bleu, Noir, Orange
-
Matériau
Caoutchouc de silicone, VMQ
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas)
4 mm [ .15 in ]
Dimensions
-
Diamètre de la cavité
6 mm [ 0,236 in ]
-
Diamètres d'isolant compatibles
6.5 – 7 mm [ 2.55 – 2.75 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
-
Température de fonctionnement (max)
125 °C [ 257 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Plateau
Autre
-
Résistance aux hydrocarbures
Excellent
-
Dureté Shore A
25 – 35
-
Contient un lubrifiant
Non, Oui
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-AI5-DHCSAP