Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Connecteur mixte et hybride  Non

  • Forme du connecteur  Rectangulaire

  • Type de boîtier et de connecteur  Boîtier pour bornes mâles, Bouchon, Connecteur, Fiche

  • Système de connecteur  Câble-à-câble, Fil à carte, Fil à fil

  • Étanche  Oui

  • Système de verrouillage principal  Intégré dans le boîtier

  • Se connecte à/au  Circuit imprimé, Fil et câble

Fonctionnalités de configuration

  • Position de la cavité vide  0

  • Nombre de positions  2

  • Nombre de rangées  1

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VDC) 33

  • Tension de fonctionnement (VAC) 33

  • Tension nominale (V) 12, 24

Caractéristiques du corps

  • Angle de sortie du câble  180°

  • Couleur principale  Noir

  • Code de détrompage et connecteur  A, A-A, B

Fonctionnalités de contact

  • Type de contact  Connecteur, Patte

  • Taille du contact  1.2mm

  • Largeur de la languette d'accouplement  1.2 mm [ .047 in ]

  • Courant nominal du contact (max) (A) 22

Fixation mécanique

  • Alignement de l'accouplement  Avec

  • Assurance de position des bornes  Non, Oui

  • Type d'alignement de l'accouplement  Clavette

  • Serre-câble  Avec

  • Type de montage  Montage panneau, Montage sur câble (suspension libre)

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  PBT GF20

  • Axe central (pas) (mm) 2.5, 2.54

  • Axe central (pas) (in) .1

Dimensions

  • Largeur (mm) 18.2, 19, 19.1

  • Largeur (in) .716, .748, 0,752

  • Hauteur du connecteur (mm) 30.7, 52,9, 30,1

  • Hauteur du connecteur (in) 1.18, 1.2, 2,08

  • Espacement de ligne à ligne (mm) .25, 2.54

  • Espacement de ligne à ligne (in) .1, .102

  • Longueur  14.8 mm [ .582 in ]

Conditions d’utilisation

  • Température de fonctionnement (max)  125 °C [ 257 °F ]

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Électricité et signaux, Signal

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94HB

  • Indice IP  IPX9K

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Sac

  • Quantité par emballage  1, 550

Autre

  • Réparable  Non, Oui

  • Fonction d'assurance de position  Non, Oui

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-AI5-EH

Documents associés
Aucun document disponible.