Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit
Assemblage de connecteurs
-
Forme du connecteur
Rectangulaire
-
Embase mixte et hybride
Non
-
Étanche
Oui
-
Se connecte à/au
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de sections
1
-
Nombre de positions de signaux
2
-
Orientation du montage pour circuit imprimé
Angle droit, Vertical
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC)
33
-
Tension de fonctionnement (VAC)
33
Caractéristiques du corps
-
Code de détrompage et connecteur
A
-
Couleur principale
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Largeur de la languette d'accouplement
1.2 mm [ .047 in ]
-
Épaisseur de la languette d'accouplement
.6 mm [ .024 in ]
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type de retenue pour montage PCB
Vis de montage
-
Trous de montage
Avec
-
Type de maintien de la connexion
Interface de verrouillage
-
Type de montage
Montage sur carte
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max)
125 °C [ 257 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé
Non
-
Application du circuit
Puissance
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage
45, 64
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-AI5-EPH