Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de pôles
1
-
Nombre de contacts auxiliaires
1, 0
-
Option de la clé de contact
Non amovible
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC)
20
-
Courant nominal du contact du commutateur principal (A)
200, 300
-
Tension de fonctionnement (VDC)
32
Caractéristiques du corps
-
Couleur de la poignée
Noir, Rouge
Fixation mécanique
-
Type de poignée de commande
Poignée en T, Poignée en T
-
Taille du filetage du raccordement
M10
-
Option de montage
Collerette longue, Montage sur centre, Support coudé
Dimensions
-
Distance axiale entre les trous de vis de bride (mm)
62, 100
-
Distance axiale entre les trous de vis de bride (in)
2.44, 3.937
-
Diamètre des trous de vis (mm)
7.2, 8.5
-
Diamètre des trous de vis (in)
.28, .283, .33, .335
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-AL4-SBD353001