Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de pôles
2
-
Nombre de contacts auxiliaires
0
-
Option de la clé de contact
Non amovible
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC)
32
-
Courant nominal du contact du commutateur principal (A)
300
Caractéristiques du corps
-
Couleur de la poignée
Rouge
Fixation mécanique
-
Taille du filetage du raccordement
M10
-
Option de montage
Montage sur centre
-
Type de poignée de commande
Touches curseur
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-AL4-SBD353002