Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de pôles
1
-
Nombre de contacts auxiliaires
0, 1
-
Option de la clé de contact
Amovible avec chaîne, Amovible sans chaîne, Non amovible
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC)
20
-
Tension de fonctionnement (VDC)
32, 453
-
Courant nominal du contact du commutateur principal (A)
300, 400
Caractéristiques du corps
-
Couleur de la poignée
Bleu, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Vert
Fixation mécanique
-
Taille du filetage du raccordement
D8, M10
-
Option de montage
Collerette longue, Montage sur centre
-
Type de poignée de commande
Double aile, Levier, Poignée en T, Touches curseur, Éteindre à 45°
Dimensions
-
Diamètre des trous de vis (mm)
6.5, 8.5
-
Diamètre des trous de vis (in)
.256, .335
-
Distance axiale entre les trous de vis de bride (mm)
100, 105
-
Distance axiale entre les trous de vis de bride (in)
3.937, 4.134
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-AL4-SBD354001