Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de pôles
1
-
Nombre de contacts auxiliaires
1, 0
-
Option de la clé de contact
Amovible avec chaîne, Amovible sans chaîne, Non amovible
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC)
20
-
Courant nominal du contact du commutateur principal (A)
500
-
Tension de fonctionnement (VDC)
32
Caractéristiques du corps
-
Couleur de la poignée
Jaune, Noir, Rouge, Vert
Fixation mécanique
-
Type de poignée de commande
Arbre allongé à levier, Levier, Poignée avec levier à 45°, Poignée avec pointeur, Poignée en T, Poignée en T
-
Taille du filetage du raccordement
M10, M12
-
Option de montage
Collerette longue, Montage sur centre
Dimensions
-
Distance axiale entre les trous de vis de bride (mm)
100
-
Distance axiale entre les trous de vis de bride (in)
3.937, 3.94
-
Diamètre des trous de vis (mm)
6.5, 8.5
-
Diamètre des trous de vis (in)
.256, .33, .335
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-AL4-SBD355001