Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Sectionneur de batterie KISSLING

Série 35/500 A

Notre sectionneur de batterie à commande manuelle jusqu’à 500 ampères répond aux exigences les plus contraignantes dans toutes les applications pour véhicules. Les courants nominaux se réfèrent au courant continu CC jusqu’à 100 % du cycle d’utilisation et les interrupteurs sont conçus pour commuter à pleine charge. Tous les sectionneurs de batterie de la série 35 sont scellés avec une technologie qui répond aux normes IP67 et IP6K9K (nettoyage vapeur), et les interrupteurs sont conçus pour fonctionner à des températures comprises entre -40 °C et + 85 °C.

Principales caractéristiques

  • Boîtier scellé conforme à IP6K9K 
  • Conception robuste 
  • Résistant aux chocs 6G et aux vibrations 4G 
  • Courant de contact principal nominal pour le courant continu et 100 % du cycle d’utilisation 
  • Coupe-circuit de la batterie sous charge en cas d’urgence 
  • Options de montage variables ou évolutives 
  • Sécurité dans le domaine des véhicules grâce aux options dites « LOCK »
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Composant étanche  Oui

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de pôles  2

  • Nombre de contacts auxiliaires  1, 2, 0

  • Option de la clé de contact  Amovible avec chaîne, Amovible sans chaîne, Non amovible

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VAC) 20

  • Courant nominal du contact du commutateur principal (A) 500

  • Tension de fonctionnement (VDC) 32, 45

Caractéristiques du corps

  • Couleur de la poignée  Jaune, Noir, Rouge

Fixation mécanique

  • Type de poignée de commande  Arbre allongé à levier, Levier, Poignée avec levier à 45°, Poignée avec pointeur, Poignée en T, Poignée en T

  • Taille du filetage du raccordement  D14.5, M10, M12

  • Option de montage  Collerette longue, Collerette ronde, Montage sur centre

Dimensions

  • Distance axiale entre les trous de vis de bride (mm) 100, 120

  • Distance axiale entre les trous de vis de bride (in) 3.937, 3.94, 4.724

  • Diamètre des trous de vis (mm) 6.5, 8.5

  • Diamètre des trous de vis (in) .256, .33, .335

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -40 – 85

  • Plage de température de fonctionnement (°F) -40 – 85, -40 – 185

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-AL4-SBD355002

Documents associés