Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connexion
Connecteur à 2 positions, Connecteur DIN
-
Type d'actionneur
Sélecteur à poignée courte
-
Type d'interrupteur rotatif
Rotatif, Sélecteur
-
Composant étanche
Oui
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
1, 2
-
Nombre de plateaux
1
-
Nombre d'interrupteurs
1, 2
-
Fonctionnement
Changement sur 1 pôle, maintenu, Changement sur 2 pôles, maintenu, Commutation 1 pôle, momentané
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal du contact (A)
5
-
Tension de fonctionnement (VDC)
32
Caractéristiques du corps
-
Couleur de l'actionneur
Jaune, Noir, Rouge, Vert
-
Matériau du boîtier
Polyamide, Thermoplastique
-
Orientation du produit
Vertical
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact
Alliage d’argent, Cuivre revêtu d’argent
Fixation mécanique
-
Type de montage
Montage sur panneau
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Boîte, Emballage, Lot
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-AL8-KSDRSC