Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de connexion  Connecteur à 12 positions, Connecteur DIN

  • Angle de sélection  22.5, 45

  • Type d'actionneur  Sélecteur à poignée courte

  • Type d'interrupteur rotatif  Rotatif, Sélecteur

  • Composant étanche  Oui

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  1, 2, 3

  • Nombre de plateaux  1, 2

  • Nombre d'interrupteurs  1, 2

  • Fonctionnement  3 positions, maintenu, Changement sur 1 pôle, maintenu, Changement sur 2 pôles, maintenu

Caractéristiques électriques

  • Courant nominal du contact (A) 1, 5

  • Tension de fonctionnement (VDC) 32

Caractéristiques du corps

  • Couleur de l'actionneur  Bleu, Jaune, Noir, Rouge

  • Matériau du boîtier  Polyamide, Thermoplastique

  • Orientation du produit  Vertical

Fonctionnalités de contact

  • Matériau de base du contact  Alliage d’argent, Cuivre revêtu d’argent

Fixation mécanique

  • Type de montage  Montage sur panneau

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Boîte, Lot

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-AL8-KSDRSS

Documents associés
Aucun document disponible.