Interrupteur à levier à 2 pôles, étanche, levier, bascule
L'interrupteur à levier série 07 avec commutation à deux pôles est doté d’un mode d'activation de type levier. Le boîtier de la série est en thermoplastique et répond aux normes IP65/IP6K5.
Les interrupteurs à levier KISSLING de la famille de produits TE Connectivity ont été développés selon des directives strictes pour répondre aux normes internationales. Ces interrupteurs à levier sont principalement utilisés comme interrupteurs de commande robustes, durables et de qualité industrielle dans les véhicules utilitaires. Le boîtier de la série 07 est en thermoplastique et répond aux normes de classe de protection IP65/IP6K5. Tous ces interrupteurs sont étanches et nous proposons par ailleurs des bagues d’étanchéité supplémentaires pour des solutions de montage améliorées, ainsi que des soufflets en option pour les poignées. Notre large sélection d'interrupteurs à levier comprend de nombreuses options pour la configuration de commutation, le type de terminaison, les capacités de charge et les combinaisons de verrouillage.
Principales caractéristiques
Contacts en alliage d’argent ou plaqué or de haute qualité
Technologie d’étanchéité conforme aux normes IP65/IP6K5
Actions de commutation à 2 et 3 positions
Variété de styles de commutation disponibles
Options de verrouillage pour les besoins individuels
Contacts en alliage d’argent ou plaqué or de haute qualité
Technologie d’étanchéité conforme aux normes IP65/IP6K5
Actions de commutation à 2 et 3 positions
Variété de styles de commutation disponibles
Options de verrouillage pour les besoins individuels
Contacts en alliage d’argent ou plaqué or de haute qualité
Technologie d’étanchéité conforme aux normes IP65/IP6K5
Actions de commutation à 2 et 3 positions
Variété de styles de commutation disponibles
Options de verrouillage pour les besoins individuels
Caractéristiques
Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
Composant étanche Oui
Type de connexion Borne à raccordement rapide, Connecteur DIN
Type de bascule Levier, Rond
Type d'interrupteur Levier
Fonctionnalités de configuration
Configuration (pôle-direction) Double pôle - deux directions, Double pôle - une direction