Interrupteur à levier à 1 pôle, étanche, levier, bascule, levier plastique
L’interrupteur à levier série 08 avec commutation à un pôle est doté d’un mode d’activation de type levier plastique. Le boîtier de la série répond aux normes de classe de protection IP68/IP6K8.
Les interrupteurs à levier KISSLING de la famille de produits TE Connectivity ont été développés selon des directives strictes pour répondre aux normes internationales. Ces interrupteurs à levier sont principalement utilisés comme interrupteurs robustes, durables et de qualité industrielle dans les véhicules militaires. Le boîtier de la série 08 est en duroplastique et répond aux normes de classe de protection IP68/IP6K8. Cet interrupteur à levier est équipé d’un mécanisme de commutation sécurisé, qui est fourni par une protection de contact interne supplémentaire. Tous ces interrupteurs sont étanches et nous proposons par ailleurs des bagues d’étanchéité supplémentaires pour des solutions de montage améliorées, ainsi que des soufflets en option pour les poignées. Notre large sélection d’interrupteurs à levier comprend de nombreuses options pour la configuration de commutation, le type de terminaison, les capacités de charge et les combinaisons de verrouillage.
Principales caractéristiques
Robustesse de qualité militaire VG 95 318
Contacts en alliage d’argent ou plaqué or de haute qualité
Technologie d’étanchéité conforme aux normes IP68/IP6K8
Actions de commutation à 2 et 3 positions
Variété de styles de commutation disponibles
Options de verrouillage pour les besoins individuels
Caractéristiques
Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
Composant étanche Oui
Type de connexion Borne à raccordement rapide, Borne à vis
Type de bascule Levier
Type d'interrupteur Levier
Fonctionnalités de configuration
Configuration (pôle-direction) Pôle unique - deux directions, Pôle unique - une direction