Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Composant étanche
Oui
-
Type de connexion
Borne à vis
-
Type de bascule
Levier, Plat
-
Type d'interrupteur
Levier
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration (pôle-direction)
Pôle unique - deux directions, Pôle unique - une direction
-
Fonctionnement
(Activé) Désactivé (Activé), Activé (Activé), Activé Activé, Activé Désactivé Activé, Désactivé activé
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal du contact (A)
15, 20
-
Tension de fonctionnement (VAC)
115
-
Tension de fonctionnement (VDC)
28
Caractéristiques du corps
-
Taille du filetage de la douille
M12 x .75
-
Type d'étanchéité
Film protecteur transparent amovible
-
Orientation du produit
Horizontal
-
Type de douille
Fileté
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact
Cuivre
-
Matériau de placage des contacts
Oxyde d’étain d’argent
Caractéristiques du boîtier
Fonctionnement/Application
-
Position d'actionnement de l'interrupteur
1-2, 1-2 (momentané)
-
Position de bascule centrale
0, Aucun
-
Position du levier de commande opposé
2-3, 2-3 (momentané), 2-4
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-AL8-KSTS091