Interrupteur à bouton-poussoir, filetage central, un actionneur, profilé affleurant
L’interrupteur à bouton poussoir de la série TS est doté d’un boîtier à filetage central, d’un actionneur et d’un profil d’actionneur affleurant. Caractérisé par son degré d’étanchéité IP6K9K et sa grande résistance aux chocs et aux vibrations.
Type de produit :Interrupteur bouton-poussoir tout usage
Configuration (pôle-direction) :Double pôle - deux directions, Pôle unique - deux directions, Pôle unique - une direction
Nombre d'actionneurs :Simple
Profil de l'actionneur :Étendu, Flush
Type de douille :Fileté
Disponible depuis
Aperçu
Interrupteurs à bouton-poussoir KISSLING
Série TS
Nos interrupteurs à bouton-poussoir KISSLING série TS sont conçus et fabriqués pour des conditions extrêmes. Notre gamme comprend des options pour la configuration de commutation, le type de terminaison, le mouvement de commutation et les conceptions d’actionneur. Ces interrupteurs sont scellés et disponibles avec diverses solutions de montage pour une intégration facile dans la conception de votre véhicule ou de votre équipement.
Principales caractéristiques
Technologie d’étanchéité jusqu’à IP67 et IP6K9K (nettoyage à la vapeur)
Contacts en argent de haute qualité
Force de fonctionnement maximale de 40 N
Actions de commutation à 2 et 3 positions avec une grande variété de modèles de commutation disponibles
Grande variété d’options d’actionneur pour les besoins individuels
Couvercles d’interrupteur à diaphragme en option pour les interrupteurs à bouton-poussoir afin d’ajouter une protection de l’environnement
Caractéristiques
Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
Type de connexion Connecteur à 6 positions, Connecteur DIN, Connexion par câble
Type de produit Interrupteur bouton-poussoir tout usage
Voyant Avec, Sans
Type d'actionneur Actionneur rond
Fonctionnalités de configuration
Configuration (pôle-direction) Double pôle - deux directions, Pôle unique - deux directions, Pôle unique - une direction
Nombre d'actionneurs Simple
Action rapide Sans
Supports Sans
Type de retour de l'interrupteur Non-tactile, Tactile
Fonctionnement Momentané, NO NC, momentané
Caractéristiques électriques
Courant nominal du contact (A)5
Plage de tension de fonctionnement (VDC)9 – 32
Caractéristiques du corps
Force de l'actionneur (g)4079, 3059 – 4589, 2040 – 4079, 3060 – 4588,7, 3060 – 4589, 918 – 1530