Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Interrupteurs à bouton-poussoir KISSLING

Série TS

Nos interrupteurs à bouton-poussoir KISSLING série TS sont conçus et fabriqués pour des conditions extrêmes. Notre gamme comprend des options pour la configuration de commutation, le type de terminaison, le mouvement de commutation et les conceptions d’actionneur. Ces interrupteurs sont scellés et disponibles avec diverses solutions de montage pour une intégration facile dans la conception de votre véhicule ou de votre équipement.

Principales caractéristiques

  • Technologie d’étanchéité jusqu’à IP67 et IP6K9K (nettoyage à la vapeur)
  • Contacts en argent de haute qualité
  • Force de fonctionnement maximale de 40 N
  • Actions de commutation à 2 et 3 positions avec une grande variété de modèles de commutation disponibles 
  • Grande variété d’options d’actionneur pour les besoins individuels
  • Couvercles d’interrupteur à diaphragme en option pour les interrupteurs à bouton-poussoir afin d’ajouter une protection de l’environnement
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de connexion  Connecteur DIN, Soudure

  • Type de produit  Interrupteur bouton-poussoir tout usage

  • Voyant  Avec, Sans

  • Type d'actionneur  Actionneur rond

Fonctionnalités de configuration

  • Configuration (pôle-direction)  Double pôle - deux directions, Pôle unique - deux directions, Pôle unique - une direction

  • Nombre d'actionneurs  Simple

  • Action rapide  Sans

  • Supports  Sans

  • Type de retour de l'interrupteur  Non-tactile, Tactile

  • Fonctionnement  Momentané

Caractéristiques électriques

  • Courant nominal du contact (A) 5, 10

  • Plage de tension de fonctionnement (VDC) 9 – 32, 8 – 32

Caractéristiques du corps

  • Force de l'actionneur (g) 4079, 3060 – 4588,7, 3060 – 4589

  • Force de l'actionneur (oz) 144, 108 – 162, 108 – 162,8

  • Profil de l'actionneur  Flush

  • Type de douille  Fileté, Unique

  • Couleur de l'actionneur  Bleu, Noir, Rouge, Vert

Fonctionnalités de contact

  • Matériau de placage des contacts  Alliage d’argent, Cuivre revêtu d’argent

Fixation mécanique

  • Type de montage  Montage sur panneau

Caractéristiques du boîtier

  • Étanchéification  Non, Oui

Fonctionnement/Application

  • Course de l'actionneur (mm) 2.5, 3

  • Course de l'actionneur (in) .098, .118

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Carton, Lot

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-AL8-STPBSS

Documents associés
Aucun document disponible.