Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu
L’utilisation d’outils dédiés à la préparation des câbles peut contribuer à réduire le risque de défaillances dues à des procédures de préparation inadéquates.

Nous comprenons combien il est important d’écouter les problèmes existants et d’en prévenir de nouveaux, c’est pourquoi nous sommes fiers de proposer la gamme ALROC d’outils spécialisés pour la préparation des câbles, conçus pour vous aider dans tous les aspects de ce domaine, du retrait de la gaine et du marquage des semi-conducteurs au dénudage et au chanfreinage.

La gamme d’outils de préparation de câbles ALROC permet d’assurer un procédé sûr de préparation de câbles pouvant être reproduit, notamment sur des câbles basse et moyenne tension.

 

ALROC investit constamment dans de nouvelles méthodes de production et des technologies innovantes, avec un long savoir-faire dans le travail des métaux, la conception de moules, le moulage par gravité signé ALROC, un spécialiste reconnu dans la transformation des alliages. La sécurité et la précision sont les deux principes de cette société, qui les met en pratique dans sa volonté de réduire son empreinte environnementale. Depuis plus de 30 ans, ALROC conçoit et fabrique des outils de préparation de câbles et des solutions de fixation de câbles afin de proposer la gamme de produits la plus complète couvrant différents domaines tels que les câbles basse et moyenne tension, entre autres.

nu gris
  1. Outil multifonction série CWF3/60

L’outil multifonction de la série ALROC CWF permet à l’utilisateur d’enlever la gaine externe (PE-PVC-PR) avec une coupe droite et nette, d’inciser le semi-conducteur pelable avec un chanfrein sur le bord de l’arrêt du semi-conducteur (à l’aide du stylet d’incision SRC livré avec l’outil). Il permet également de régler la longueur à enlever et de retirer l’isolant plus épais avec une coupe droite et soignée. Découvrez comment.

nu gris

Principales caractéristiques

  • Construction robuste qui fait ses preuves sur le marché depuis plus de 30 ans.
  • Utilisation rapide et efficace permettant une préparation propre et précise.
  • Produits polyvalents à utilisation intuitive
  • Outils monofonctionnels et multifonctionnels.
  • Qualité de construction professionnelle.
  • Construction européenne.
  • Pièces de rechange faciles à changer.
  • Conception et développement d’outils destinés aux marchés mondiaux au cours des 30 dernières années.
  • Installation facile et rapide grâce à sa bonne conception technique.
  • Disponible avec une quincaillerie en acier inoxydable pour une résistance à la corrosion et des performances mécaniques plus élevées.
nu gris
nu gris
FAQ

Foire aux questions

Question : Les lames et autres pièces de l’ALROC sont-elles faciles à changer ?

Réponse : Oui, la plupart des pièces d’ALROC sont faciles à changer et sont
facilement disponibles.

 

Question : ALROC peut-elle personnaliser la profondeur des lames ?

Réponse : Oui, sur la plupart des outils, ALROC dispose de nombreuses profondeurs pour répondre à vos besoins. ALROC peut également répondre à des demandes spécifiques en fonction des volumes.


Question : Quels sont les matériaux utilisés par ALROC ?

Réponse : ALROC utilise principalement de l’aluminium et du cupro-aluminium qui subissent divers traitements de durcissement afin d’augmenter leur résistance à l’usure et de les rendre très résistants à la corrosion et à la cavitation. Le laiton est également utilisé ainsi que le PVC pour le revêtement et le polymère utilisé dans nos pièces injectées.

 

Question : Où sont fabriqués les outils d’ALROC ?

Réponse : Les outils d’ALROC sont fabriqués en France. La plupart des composants sont fabriqués par cette entreprise ou des sociétés sœurs. Parmi ces composants, plus de 90 % sont fabriqués à partir d’une matière première qui a été fondue, injectée ou usinée avec un minimum d’intervention extérieure.


Question : Les outils d’ALROC sont-ils isolés ?

Réponse : ALROC fournit des outils isolés ASTM 1505 pour dénuder la gaine de plomb et quelques dénudeurs basse tension. Cependant, la plupart des outils basse tension d’ALROC et TOUS les outils moyenne et haute tension ne sont en aucun cas isolés.


Question : L’utilisation des outils d’ALROC nécessite-t-elle une formation ?

Réponse : Oui, ALROC recommande aux utilisateurs de suivre une formation pour maximiser le résultat du travail de préparation du câble. Les outils sont assez compréhensibles, mais une courte formation fera de tout utilisateur un expert doté d’un haut niveau de précision.


Question : Les outils ALROC répondent-ils à une norme spécifique ?

Réponse : ALROC possède quelques outils qui répondent à la norme ASTM 1505, mais sinon le marché, en général, n’exige pas que les outils répondent à une quelconque norme.

 

Question : Depuis combien de temps les outils d’ALROC existent-ils ?

Réponse : ALROC fabrique avec succès des outils de dénudage depuis plus de 40 ans.


Question : Où les outils ALROC ont-ils été utilisés dans le passé ?

Réponse : Au cours de ses plus de 40 ans d’existence, ALROC a vendu des outils sur tous les continents et dans presque tous les pays. ALROC est un leader sur des marchés tels que la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Espagne, la Malaisie, le Mexique, l’Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Canada, la Finlande, etc...


Question : ALROC a-t-elle sorti de nouveaux outils ?

Réponse : ALROC essaie de lancer de nouveaux outils sur le marché chaque année. Tenez-nous informés de vos besoins et nous vous aiderons à faciliter vos tâches !

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques électriques

  • Classe de tension (kV) ≤ 500

Dimensions

  • Poids (kg) .45, 2,27, 3,86, 0,84, 0,87, 1,85, 0,51, 0,01, 0,02

Fonctionnement/Application

  • Type d'application  Souterrain

Disponibilité du produit

  • Disponibilité  Amériques

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-ALROC-TOOLING

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue