Rejoignez nos experts pour découvrir comment maximiser la puissance des réseaux et minimiser les temps d'immobilisation.
Regarder à la demandeUne alimentation électrique fiable est l'épine dorsale de l'industrie de l'énergie. Les applications souterraines offrent une protection supplémentaire à l'infrastructure de distribution électrique, et c'est l'un des moyens utilisés par les services publics et les entreprises pour maintenir la stabilité des opérations. Cependant, l'entretien souterrain peut être difficile, prendre beaucoup de temps et peut générer des coûts importants d'excavation et d'immobilisation du réseau. Les accessoires pour câbles sont essentiels dans le système complexe de distribution électrique souterraine d'aujourd'hui. La défaillance d'une seule jonction souterraine peut entraîner une interruption du réseau de plusieurs heures, des coûts d'entretien élevés et un impact sur la population avoisinante.
Alors que l'installation souterraine peut entraîner un coût d'installation plus élevé, le coût total de possession est réduit grâce à de bonnes connexions et à une formation appropriée à l'installation. En tant que partenaire, nous pouvons vous fournir des connexions de haute qualité qui apporteront de la fiabilité à votre réseau.
+40
Plus de 40 années de service sur site sans besoin d'entretien
10k$
Coût de remplacement moyen d'un seul raccord moyenne tension
30min
Temps moyen d'installation pour un connecteur thermorétractable unipolaire
Nous avons une longue histoire en matière d'innovation. Nous avons inventé le tube triple couche pour les accessoires thermorétractables afin d'améliorer la fiabilité et de réduire le temps d'installation. Nos connecteurs pour transformateurs intègrent désormais un capteur de décharge partielle, compatible avec la plupart des appareils de surveillance du réseau pour vous aider à suivre les performances de votre installation et ainsi réduire la fréquence et la durée des pannes.
Depuis plus de 65 ans, TE Connectivity développe la technologie thermorétractable Raychem pour les réseaux d'énergie. Notre technologie thermorétractable est basée sur des matériaux polymères thermoplastiques spécialement formulés, ce qui signifie que nous pouvons vous aider à optimiser le produit pour vos applications.
En tant que fournisseur unique, nous répondons à tous vos besoins en accessoires pour câbles souterrains, y compris les jonctions thermorétractables ou rétractables à froid Raychem, les gaines, les accessoires de transformateurs, les connecteurs mécaniques SIMEL, les trousses coulées de résine, les serre-câbles, etc. En travaillant avec un partenaire unique, vous recevrez les solutions complètes, l'ingénierie et les services de formation dont vous avez besoin pour garder la colonne vertébrale de votre réseau connectée.
Découvrez notre offre de produits pour votre réseau souterrain et obtenez un aperçu de leurs utilisations.
Nos experts TE et notre réseau de distributeurs agréés peuvent vous assister, où que vous soyez, pour vous aider à sélectionner les solutions les plus adaptées à votre alimentation électrique.
Collaborez avec notre équipe d'ingénieurs pour créer une solution personnalisée. Nos équipes de recherche et de développement ont des années d'expérience et des milliers de brevets, qui peuvent être mis à profit pour répondre à vos besoins.
Nous testons les solutions personnalisées dans nos laboratoires pour garantir les meilleures performances et la plus grande fiabilité.
Nous proposons des cours de formation à l'installation sur mesure, ainsi que des évaluations des compétences pour les installateurs, les formateurs et les superviseurs.
Nos connecteurs séparables Raychem à cône interne ou externe sont faciles à installer, compacts et adaptables à la plupart des câbles, réduisant ainsi les délais et coûts d'installation.
Nos solutions Kries vous aident à optimiser les performances des appareillages, à améliorer la transparence du réseau et à réduire les temps d'immobilisation du réseau. Les indicateurs de pannes de courant dans les appareillages permettent de surveiller en temps réel le flux de courant électrique, pour détecter et localiser rapidement les défaillances. Ils sont essentiels au maintien de la sécurité et de la fiabilité des opérations. En identifiant les anomalies telles que les courts-circuits ou les défauts de mise à la terre, ces indicateurs permettent d'agir rapidement pour isoler les pannes, atténuant ainsi les dommages potentiels et les temps d'interruption.
Nos systèmes de détection de tension Kries offrent une sécurité accrue pour le personnel lors des opérations sur site. Dans les réseaux de distribution d'énergie complexes d'aujourd'hui, en particulier dans les secteurs de moyenne et haute tension, la détection de tension est essentielle pour garantir la disponibilité du réseau. Nos solutions Kries permettent de surveiller et de détecter en toute sécurité la tension, ce qui est essentiel pour améliorer la fiabilité des réseaux. Les systèmes modernes de détection de tension, faciles à installer à l'aide de capteurs capacitifs ou ohmiques dans n'importe quelle unité principale en boucle, permettent de surveiller en toute sécurité la présence ou l'absence de tension. De plus, il est primordial d'assurer la sécurité du personnel travaillant dans des conditions dangereuses.
Nos extrémités thermorétractables ou rétractables à froid et de type sec Raychem gèrent les contraintes électriques à long terme. Elles sont faciles à installer et très fiables grâce à notre connaissance en science des matériaux.
Nos connecteurs thermorétractables ou rétractables à froid Raychem sont conçus pour offrir une résistance mécanique et des performances électriques supérieures.
Nous disposons d'une large gamme de serre-câbles et de connecteurs à vis autocassante compacts, faciles à installer et qui réduisent vos niveaux de stock.
Nos trousses de raccordement, étanches et isolantes, sont remplies de gel préinstallé ou livrées avec une résine à couler. La connexion - noyée dans la matière - est protégée des agressions extérieures.