Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de boîtier et de connecteur  Fiche

  • Système de connecteur  Câble-à-câble, Câble-à-carte

  • Type de produit  Assemblage de connecteurs

  • Se connecte à/au  Fil et câble

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  20, 26, 40, 50, 68, 80, 100

  • Nombre de rangées  2

  • Type de câble et fil compatible  Câble gainé rond

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Noir

  • Espacement de l'axe du câble en nappe  .64 mm [ .025 in ]

  • Matériau du couvercle  Thermoplastique

  • Matériau de placage du boîtier  Étain sur cuivre

  • Espacement de l'axe du câble en nappe (in) .025

Fonctionnalités de contact

  • Matériau du contact  Palladium nickel

  • Matériau du placage de la surface de contact  Or ou flash or

  • Type de contact  Broche

  • Options de contact  Installé

  • Épaisseur du placage de la surface de contact (µin) 30

  • Matériau de base du contact  Bronze phosphoreux

  • Matériau du placage de la zone de contact du fil  Étain, Étain-plomb

  • Courant nominal du contact (max) (A) 1

Caractéristiques de terminaison

  • Type de recouvrement des raccords  Assemblé

  • Type de capot  Sans laçage

  • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Déplacement d’isolation (IDC)

  • Capot pour les raccords  Avec, Sans

Fixation mécanique

  • Maintien de la connexion  Sans

  • Type de maintien de la connexion  Rails

  • Type de montage  Montage sur câble (suspension libre)

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  Nylon, Polyester, Thermoplastique

  • Matériau du boîtier  Acier, Acier carbone

  • Axe central (pas)  1.27 mm [ .05 in ]

Dimensions

  • Diamètres d'isolant compatibles (mm) .74, .74 – .91

  • Diamètres d'isolant compatibles (in) .029 – .036

  • Diamètre de câble supporté (max) (mm) 6.86, 13.21, 13.97

  • Diamètre d'isolant compatible (max) (mm) .91

  • Dimension du fil solide (mm²) .05 – .1

  • Dimension du fil solide (AWG) 30 – 28

  • Dimension du fil (mm²) .05 – .09

  • Dimension du fil (AWG) 30 – 28

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Signal

  • Blindé  Non, Oui

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Tube

  • Quantité par emballage  7, 9, 10, 13, 15, 21, 25

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-AM7-2250

Documents associés
Aucun document disponible.