Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de boîtier et de connecteur
Connecteur
-
Système de connecteur
Câble-à-câble
-
Type de produit
Kit de connecteurs
-
Se connecte à/au
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
40, 50, 68
-
Nombre de rangées
2
-
Type de câble et fil compatible
Câble gainé rond
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Noir
-
Matériau du couvercle
Polyester, Thermoplastique
-
Matériau de placage du boîtier
Nickel sur cuivre
-
Espacement de l'axe du câble en nappe (in)
.025
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact
Palladium nickel
-
Matériau du placage de la surface de contact
Flash or, Or (Au), Or ou flash or
-
Options de contact
Installé
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin)
30
-
Matériau de base du contact
Bronze phosphoreux
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil
Étain, Étain-plomb
-
Courant nominal du contact (max) (A)
1
Caractéristiques de terminaison
-
Type de recouvrement des raccords
Assemblé, Non assemblé
-
Type de capot
Laçage de fil, Sans laçage
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble
Déplacement d’isolation (IDC)
-
Capot pour les raccords
Avec, Sans
Fixation mécanique
-
Maintien de la connexion
Avec, Sans
-
Type de maintien de la connexion
Blocs de verrouillage
-
Type de montage
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier
Polyester, Thermoplastique
-
Matériau du boîtier
Acier, Acier carbone
-
Axe central (pas)
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles (mm)
.81 – .91, .74 – .91, .74 – .89
-
Diamètres d'isolant compatibles (in)
.029 – .036, .032 – .036
-
Diamètre d'isolant compatible (max) (mm)
.91
-
Dimension du fil solide (mm²)
.05 – .1
-
Dimension du fil solide (AWG)
30 – 28
-
Dimension du fil (mm²)
.05 – .09
-
Dimension du fil (AWG)
30 – 28
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Signal
-
Blindé
Oui
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Emballage, Kit
-
Quantité par emballage
10, 13, 15, 360
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-AM7-225072