Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de fonction de la mise à la terre
Encoches de mise à la terre
-
Type de produit
Assemblage de connecteurs
-
Configuration des matériaux du boîtier
Boîtier entièrement métallique, Tout en plastique
-
Type de boîtier et de connecteur
Fiche
-
Système de connecteur
Câble-à-câble, Fil à fil
-
Taille du boîtier
1, 2, 3, 4
-
Se connecte à/au
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Type de câble et fil compatible
Câble gainé rond, Fil isolé
-
Nombre de rangées
2
-
Nombre de positions
9, 15, 25, 37
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble
180°
-
Matériau de l'isolant
Polyester, Thermoplastique
-
Matériau de placage du boîtier
Étain
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact
Broche
-
Taille du contact
Taille 20
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin)
30, 50
-
Finition du matériau de placage de la zone de contact du fil
Mat
-
Courant nominal du contact (max) (A)
1.5, 2.4, 3
-
Options de contact
Installé
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble
Déplacement d’isolation (IDC)
Fixation mécanique
-
Maintien de la connexion
Avec
-
Type de maintien de la connexion
Écrou à sertir, 4-40 UNC, Trous de montage
-
Type de montage
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier
Polyester, Thermoplastique
-
Matériau du boîtier
Acier
-
Axe central (pas) (mm)
1.38, 2.77
-
Axe central (pas) (in)
.054, .055
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG)
22 – 20, 26 – 22, 30 – 26
-
Dimension du fil (mm²)
.05 – .15, .4 – .6, .15 – .4
-
Dimension du fil solide (AWG)
26 – 22, 22 – 20, 30 – 26
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé
Non
-
Application du circuit
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Emballage
-
Quantité par emballage
56, 84, 100, 112, 140
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-AM7-248H3