Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de fonction de la mise à la terre  Encoches de mise à la terre

  • Type de produit  Kit de connecteurs

  • Configuration des matériaux du boîtier  Boîtier métallique avant, Tout en plastique

  • Type de boîtier et de connecteur  Fiche

  • Système de connecteur  Câble-à-câble

  • Taille du boîtier  1, 3, 4

  • Se connecte à/au  Fil et câble

Fonctionnalités de configuration

  • Type de câble et fil compatible  Câble gainé rond, Fil isolé

  • Nombre de rangées  2

  • Nombre de positions  9, 25, 37

Caractéristiques du corps

  • Angle de sortie du câble  120°, 180°

  • Couleur principale  Noir

  • Matériau du couvercle  Polypropylène

  • Matériau de l'élément de maintien de la connexion  Alliage en zinc

  • Matériau du blindage  Acier

  • Matériau de l'isolant  Thermoplastique

  • Matériau de placage du boîtier  Étain, Étain sur cuivre

  • Matériau de placage du blindage  Étain

Fonctionnalités de contact

  • Matériau du contact  Nickel

  • Matériau du placage de la surface de contact  Flash or, Or (Au)

  • Type de contact  Broche

  • Taille du contact  Taille 20

  • Matériau de base du contact  Bronze phosphoreux

  • Épaisseur du placage de la surface de contact  .76 µm [ 30 µin ]

  • Matériau du placage de la zone de contact du fil  Étain

  • Courant nominal du contact (max) (A) 1.5, 2.4, 5

  • Options de contact  Installé

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Déplacement d’isolation (IDC)

Fixation mécanique

  • Maintien de la connexion  Avec

  • Taille du filetage  4-40

  • Type de maintien de la connexion  Trous de montage, Vis de calage

  • Type de montage  Montage sur câble (suspension libre)

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  Nylon GF, Polyester GF

  • Matériau du boîtier  Acier

  • Axe central (pas)  2.77 mm [ .109 in ]

Dimensions

  • Diamètres d'isolant compatibles  1.52 mm [ .06 in ]

  • Diamètre de câble supporté (max) (mm) 9.53, 11.05, 14.27

  • Diamètre de câble supporté (max) (in) .375, .435, .562

  • Diamètres d'isolant de câble compatibles (mm) 8.59 – 14.28, 4.83 – 9.53, 5.51 – 11.05, 4.57 – 11.68

  • Diamètres d'isolant de câble compatibles (in) .18 – .46, .338 – .562, .217 – .435, .19 – .375

  • Dimension du fil (AWG) 26 – 22

  • Dimension du fil solide (mm²) .13 – .32

  • Dimension du fil (mm²) .15 – .4

  • Dimension du fil solide (AWG) 26 – 22

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Blindé  Oui

  • Application du circuit  Signal

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Emballage

  • Quantité par emballage  1

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-AM7-248H4

Documents associés
Aucun document disponible.