Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Configuration des matériaux du boîtier  Boîtier entièrement métallique, Boîtier métallique avant

  • Type de boîtier et de connecteur  Connecteur

  • Système de connecteur  Câble-à-câble

  • Type de produit  Kit de connecteurs

  • Taille du boîtier  1, 3

  • Se connecte à/au  Fil et câble

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  9, 25

  • Nombre de rangées  2

  • Type de câble et fil compatible  Câble gainé rond, Fil isolé

Caractéristiques du corps

  • Matériau du passe-fil  Acier inoxydable

  • Angle de sortie du câble  180°

  • Couleur principale  Noir

  • Matériau du blindage  Acier

  • Matériau de l'élément de maintien de la connexion  Alliage en zinc

  • Matériau de l'isolant  Thermoplastique

  • Matériau de placage du boîtier  Étain, Étain sur cuivre

  • Matériau de placage du blindage  Étain

Fonctionnalités de contact

  • Matériau du contact  Nickel

  • Matériau du placage de la surface de contact  Flash or, Or (Au)

  • Type de contact  Support

  • Options de contact  Installé

  • Matériau de base du contact  Bronze phosphoreux, Laiton

  • Épaisseur du placage de la surface de contact  .76 µm [ 30 µin ]

  • Matériau du placage de la zone de contact du fil  Étain

  • Taille du contact  Taille 20

  • Courant nominal du contact (max) (A) 1.5, 2.4, 5

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Déplacement d’isolation (IDC)

Fixation mécanique

  • Support d'isolant  Avec

  • Maintien de la connexion  Avec

  • Taille du filetage  4-40

  • Type de maintien de la connexion  Trous de montage, Vis de calage

  • Type de montage  Montage sur câble (suspension libre)

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  Nylon GF, Polyester GF

  • Matériau du boîtier  Acier

  • Axe central (pas)  2.77 mm [ .109 in ]

Dimensions

  • Diamètres d'isolant compatibles  1.52 mm [ .06 in ]

  • Diamètre de câble supporté (max) (mm) 9.53, 11.05

  • Diamètre de câble supporté (max) (in) .375, .435

  • Diamètres d'isolant de câble compatibles (mm) 6.48 – 11.94, 4.83 – 9.53, 5.51 – 11.05

  • Diamètres d'isolant de câble compatibles (in) .217 – .435, .19 – .375, .255 – .47

  • Dimension du fil solide (mm²) .05 – .13, .13 – .32

  • Dimension du fil solide (AWG) 30 – 26, 26 – 22

  • Dimension du fil (mm²) .05 – .15, .15 – .4

  • Dimension du fil (AWG) 30 – 26, 26 – 22

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Signal

  • Blindé  Oui

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Emballage

  • Quantité par emballage  1

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-AM7-248H6

Documents associés
Aucun document disponible.