Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de produit  Assemblage de connecteurs

  • Configuration des matériaux du boîtier  Boîtier entièrement métallique, Tout en plastique

  • Type de boîtier et de connecteur  Connecteur

  • Système de connecteur  Câble-à-câble, Fil à fil

  • Taille du boîtier  1, 2

  • Se connecte à/au  Fil et câble

Fonctionnalités de configuration

  • Type de câble et fil compatible  Câble gainé rond, Fil isolé

  • Nombre de rangées  2

  • Nombre de positions  9, 15

Caractéristiques du corps

  • Angle de sortie du câble  180°

  • Matériau de l'isolant  Thermoplastique

  • Matériau de placage du boîtier  Étain

Fonctionnalités de contact

  • Type de contact  Support

  • Taille du contact  Taille 20

  • Épaisseur du placage de la surface de contact (µin) 1, 30

  • Courant nominal du contact (max) (A) 1.5, 2.4

  • Options de contact  Installé

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Déplacement d’isolation (IDC)

Fixation mécanique

  • Maintien de la connexion  Avec

  • Type de maintien de la connexion  Trous de montage

  • Type de montage  Montage panneau, Montage sur câble (suspension libre)

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  Thermoplastique

  • Matériau du boîtier  Acier

  • Axe central (pas) (mm) 1.38, 2.74

  • Axe central (pas) (in) .054, .108

Dimensions

  • Dimension du fil (AWG) 26 – 22, 30 – 26, 25 – 22, 22 – 20

  • Dimension du fil (mm²) .4 – .6, .15 – .4, .05 – .15

  • Dimension du fil solide (AWG) 26 – 22, 30 – 26

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Blindé  Non

  • Application du circuit  Signal

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Emballage

  • Quantité par emballage  112, 140

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-AM7-248H8

Documents associés
Aucun document disponible.