Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit
Kit de connecteurs
-
Configuration des matériaux du boîtier
Boîtier métallique avant
-
Type de boîtier et de connecteur
Connecteur
-
Système de connecteur
Câble-à-câble
-
Taille du boîtier
1
-
Se connecte à/au
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Type de câble et fil compatible
Câble gainé rond, Fil isolé
-
Nombre de rangées
2
-
Nombre de positions
9
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble
180°
-
Matériau du blindage
Acier
-
Matériau de l'isolant
Thermoplastique
-
Matériau de placage du boîtier
Étain
-
Matériau de placage du blindage
Étain
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact
Nickel
-
Matériau du placage de la surface de contact
Flash or
-
Type de contact
Support
-
Taille du contact
Taille 20
-
Matériau de base du contact
Bronze phosphoreux
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil
Étain
-
Courant nominal du contact (max) (A)
5
-
Options de contact
Installé
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble
Déplacement d’isolation (IDC)
Fixation mécanique
-
Maintien de la connexion
Avec
-
Type de maintien de la connexion
Trous de montage
-
Type de montage
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier
Acier
-
Axe central (pas)
1.38 mm [ .054 in ]
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles
1.52 mm [ .06 in ]
-
Diamètre de câble supporté (max)
11.56 mm [ .455 in ]
-
Diamètres d'isolant de câble compatibles
4.19 – 11.56 mm [ .165 – .455 in ]
-
Dimension du fil (AWG)
26 – 22
-
Dimension du fil solide (mm²)
.13 – .32
-
Dimension du fil (mm²)
.15 – .4
-
Dimension du fil solide (AWG)
26 – 22
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé
Oui
-
Application du circuit
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Emballage
-
Quantité par emballage
1
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-AM7-248H9