Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de boîtier et de connecteur
Connecteur
-
Système de connecteur
Câble-à-câble
-
Type de produit
Assemblage de connecteurs
-
Taille du boîtier
1, 2, 3, 4, 5
-
Se connecte à/au
Fil et câble
-
Configuration des matériaux du boîtier
Boîtier métallique avant, Tout en plastique
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
9, 15, 25, 37, 50
-
Nombre de rangées
2, 3
-
Type de câble et fil compatible
Câble en nappe
Caractéristiques du corps
-
Profil de connecteur
Faible
-
Matériau de placage du boîtier
Étain
-
Angle de sortie du câble
180°, 90°
-
Finition du placage du boîtier
Brillant
-
Matériau de l'élément de maintien de la connexion
Acier, Laiton
-
Matériau de l'isolant
Laiton
-
-
Matériau du couvercle
Thermoplastique
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact
Bronze phosphoreux
-
Matériau du contact
Nickel
-
Matériau du placage de la surface de contact
Or
-
Épaisseur du placage de la surface de contact
.76 µm [ 30 µin ]
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil
Étain
-
Type de contact
Support
-
Taille du contact
Taille 20
-
Courant nominal du contact (max) (A)
1.25
-
Options de contact
Installé
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble
Déplacement d’isolation (IDC)
Fixation mécanique
-
Taille du filetage
4-40 UNC 2B
-
Type de maintien de la connexion
Insert fileté, 4-40 UNC
-
Maintien de la connexion
Avec
-
Type de montage
Montage sur câble (suspension libre)
-
Matériau de placage de l‘élément de maintien de la connexion
Aucun, Zinc
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier
Thermoplastique
-
Matériau du boîtier
Acier
-
Axe central (pas) (mm)
1.38, 2.77
-
Axe central (pas) (in)
.054, .055
Dimensions
-
Dimension du fil solide (mm²)
.1 – .13
-
Dimension du fil solide (AWG)
28 – 26
-
Dimension du fil (AWG)
28 – 26
-
Dimension du fil (mm²)
.08 – .15
-
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Signal
-
Blindé
Non
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Plateau, Tube
-
Quantité par emballage
32, 40
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-AM7-253