Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit
Assemblage de connecteurs
-
Type de boîtier et de connecteur
Fiche
-
Système de connecteur
Câble à panneau
-
Se connecte à/au
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Type de câble et fil compatible
Câble en nappe, Câble gainé rond
-
Nombre de rangées
2
-
Nombre de positions
50, 100
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Noir
-
Espacement de l'axe du câble en nappe (mm)
.64, 1.27
-
Espacement de l'axe du câble en nappe (in)
.025
-
Matériau du couvercle
Thermoplastique
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact
Palladium nickel
-
Matériau du placage de la surface de contact
Or ou flash or
-
Matériau de base du contact
Bronze phosphoreux
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil
Étain, Étain-plomb
-
Courant nominal du contact (max) (A)
1
-
Options de contact
Installé
Caractéristiques de terminaison
-
Type de recouvrement des raccords
Assemblé
-
Capot pour les raccords
Avec
-
Type de capot
Sans laçage
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble
Déplacement d’isolation (IDC)
Fixation mécanique
-
Maintien de la connexion
Avec
-
Matériau du système de montage
Zinc
-
Matériau de placage du dispositif de montage
Nickel sur cuivre
-
Type de maintien de la connexion
Blocs de verrouillage
-
Type de montage
Montage panneau
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier
Thermoplastique
-
Axe central (pas)
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles
.74 – .91 mm [ .029 – .036 in ]
-
Dimension du fil (AWG)
28, 30
-
Dimension du fil solide (mm²)
.05 – .1
-
Dimension du fil (mm²)
.05
-
Diamètre d'isolant compatible (max) (mm)
.91
-
Dimension du fil solide (AWG)
30 – 28
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé
Non
-
Application du circuit
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Tube
-
Quantité par emballage
6, 10
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-AM7-43650