Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de produit  Assemblage de connecteurs

  • Type de boîtier et de connecteur  Connecteur

  • Système de connecteur  Câble à panneau

  • Se connecte à/au  Fil et câble

Fonctionnalités de configuration

  • Type de câble et fil compatible  Câble en nappe, Câble en nappe plat, Câble gainé rond

  • Nombre de rangées  2

  • Nombre de positions  50, 68, 80, 100

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Noir

  • Espacement de l'axe du câble en nappe (mm) .64, 1.27

  • Espacement de l'axe du câble en nappe (in) .025, .05

  • Matériau du couvercle  Thermoplastique

  • Matériau de placage du boîtier  Étain sur cuivre, Nickel sur cuivre

Fonctionnalités de contact

  • Matériau du contact  Nickel, Palladium nickel

  • Matériau du placage de la surface de contact  Or (Au), Or ou flash or

  • Épaisseur du placage de la surface de contact (µin) 30

  • Matériau de base du contact  Bronze phosphoreux

  • Épaisseur du placage de la surface de contact  .76 µm [ 30 µin ]

  • Matériau du placage de la zone de contact du fil  Étain, Étain-plomb

  • Courant nominal du contact (max) (A) 1

  • Options de contact  Installé

Caractéristiques de terminaison

  • Type de recouvrement des raccords  Assemblé

  • Capot pour les raccords  Avec, Sans

  • Type de capot  Sans laçage

  • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Déplacement d’isolation (IDC)

Fixation mécanique

  • Maintien de la connexion  Avec, Sans

  • Matériau du système de montage  Zinc

  • Taille du filetage  2-56, 4-40, 4-40 UNC

  • Matériau de placage du dispositif de montage  Nickel sur cuivre

  • Type de maintien de la connexion  Blocs de verrouillage, Rails

  • Type de montage  Montage panneau

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  Thermoplastique

  • Matériau du boîtier  Acier

  • Axe central (pas)  1.27 mm [ .05 in ]

Dimensions

  • Diamètres d'isolant compatibles (mm) .74 – .91, .74 – .89

  • Diamètres d'isolant compatibles (in) .029 – .036

  • Dimension du fil (AWG) 30 – 28

  • Dimension du fil solide (mm²) .05 – .1

  • Dimension du fil (mm²) .05 – .09

  • Diamètre d'isolant compatible (max) (mm) .91

  • Dimension du fil solide (AWG) 30 – 28

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Blindé  Non

  • Application du circuit  Signal

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Boîte et tube, Tube

  • Quantité par emballage  6, 7, 8, 10

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-AM7-436507

Documents associés
Aucun document disponible.