Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Kit

  • Quantité par emballage  10, 8

Fonctionnalités de contact

  • Matériau du placage de la zone de contact du fil  Étain-plomb, Étain

  • Épaisseur du placage de la surface de contact (µin) 30

  • Options de contact  Installé

  • Matériau de base du contact  Bronze phosphoreux

  • Matériau du contact  Palladium nickel

  • Matériau du placage de la surface de contact  Or ou flash or

  • Courant nominal du contact (max) (A) 1

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Signal

  • Blindé  Non

Caractéristiques du corps

  • Matériau du couvercle  Polyester

  • Matériau de placage du boîtier  Nickel sur cuivre

  • Espacement de l'axe du câble en nappe  .64 mm [ .025 in ]

  • Couleur principale  Noir

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  Polyester

  • Matériau du boîtier  Acier carbone

  • Axe central (pas)  1.27 mm [ .05 in ]

Fixation mécanique

  • Type de maintien de la connexion  Blocs de verrouillage

  • Taille du filetage  2-56 UNC, 4-40 UNC, 4-40

  • Matériau de placage du dispositif de montage  Nickel sur cuivre

  • Matériau du système de montage  Zinc

  • Maintien de la connexion  Avec

  • Type de montage  Montage panneau

Dimensions

  • Diamètre d'isolant compatible (max) (mm) .91, .79, .81

  • Diamètres d'isolant compatibles (mm) .81 – .91, .74 – .79

  • Diamètres d'isolant compatibles (in) .029 – .031, .032 – .036

  • Dimension du fil solide (AWG) 30 – 28

  • Dimension du fil solide (mm²) .05 – .08, .05 – .1

  • Dimension du fil (mm²) .05 – .09

  • Dimension du fil (AWG) 30 – 28

Caractéristiques de terminaison

  • Type de capot  Sans laçage, Laçage de fil

  • Type de recouvrement des raccords  Non assemblé, Assemblé

  • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Déplacement d’isolation (IDC)

  • Capot pour les raccords  Avec

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

Caractéristiques du type de produit

  • Type de boîtier et de connecteur  Connecteur

  • Système de connecteur  Câble à panneau

  • Type de produit  Kit de connecteurs

  • Se connecte à/au  Fil et câble

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  68, 50

  • Nombre de rangées  2

  • Type de câble et fil compatible  Câble en nappe plat, Câble gainé rond, Câble en nappe

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Autre

  • Conformité RoHS de l'UE  Conforme, Non conforme

  • Conformité aux VLE de l'UE  Conforme, Non conforme, Conforme aux exemptions

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-AM7-4365072

Documents associés
Aucun document disponible.